Los componentes electrónicos de nuestros transductores de presión cuentan con compensación digital y están protegidos contra el medio ambiente dentro de una carcasa sellada. Los transductores funcionan con un alto grado de precisión en un amplio rango de temperaturas, ya que resisten los efectos de las oscilaciones grandes de la temperatura ambiente, la humedad elevada, la condensación y el hielo. El puerto de presión está mecanizado a partir de una pieza sólida de acero inoxidable. Las juntas tóricas, los materiales orgánicos y las soldaduras no están expuestos a los medios de presión, lo que hace posible un sistema de presión hermético, metálico y a prueba de fugas. Nuestros transductores funcionan con todos los medios de presión compatibles con el acero inoxidable, como la mayoría de los fluidos hidráulicos, los combustibles y los refrigerantes.