Conectores rectangulares de alta confiabilidad, ligeros y de factor de forma pequeño
Los conectores de factor de forma pequeño 369 son especialmente adecuados para entornos hostiles que incluyen sistemas de aeronaves, espaciales, industriales y automotrices. Se diseñaron para aplicaciones donde se necesitan menos contactos dentro de un paquete de tamaño pequeño. Además, los conectores de factor de forma pequeño 369 son adecuados para el acoplamiento ciego o condiciones de baja visibilidad con la interfaz mecánica de contacto protegido que ayuda a prevenir daños en los contactos. Los conectores están completamente sellados para su uso en áreas con altos niveles de humedad. La instalación y el mantenimiento del cableado son rápidos y fáciles de reparar en el campo. La ranura de amarre de cable integrada permite un montaje simple, rápido, seguro y versátil.
Características del producto:
Conectores de factor de forma pequeño 369
- Basado en conector de módulo único EN4165/ARINC 809
- Disponible con 3, 6 y 9 contactos estándar aeroespaciales AS39029/EN3155 tamaño 22
- Interfaz de contacto protegido que ayuda a prevenir daños en los contactos
- Conector totalmente sellado
- Materiales compuestos de alto rendimiento
- Gama de opciones de claves codificadas por colores individualmente
- Amarre de cable estándar
- Opciones de montaje en panel
- Opciones de montaje en PCB
- Temperatura de funcionamiento: -55 °C a +175 °C
- Hidrófugo: EN2591-315
- Clasificación IP: IP67
- Altitud/humedad: RTCA DO-160
- Vibración: EN2591-403, método B, nivel E, 8 horas/eje
- Choque: EN2591-402, método A, gravedad 100
- Humo y toxicidad: FAR 25.853, Apéndice F; ABD0031
- Inflamabilidad: FAR 25.853, Apéndice F; ES2591-317
- Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento
Aplicaciones:
Conectores de factor de forma pequeño 369
- Especialmente adecuado para aplicaciones de sistemas de cabina aeroespacial civil
- Iluminación de la cabina
- Sistemas de máscaras de oxígeno
- Sistemas de cocina
- Sistemas de accionamiento de asientos
- Espacio
- Sensores
- Vehículos eléctricos
- Solución para aplicaciones de entornos hostiles, como UAV y sistemas de cableado de helicópteros comerciales y militares.
Los conectores de factor de forma pequeño 369 de TE se han desarrollado para proporcionar una gama de conectores de alta confiabilidad, ligeros, compactos y rentables adecuados para aplicaciones aeroespaciales y otras aplicaciones de entornos hostiles.