Perfil bajo para memoria portátil
TE ofrece conectores de tarjetas SD estándar, micro y micro/SIM con una variedad de opciones de diseño y empaque. Al vincular diversas formas de equipos digitales, la tarjeta de memoria SD almacena archivos digitales sin necesidad de una computadora. Como miembro de la Junta ejecutiva del Comité de normas de la SD Association (SDA), estamos comprometidos con la ingeniería para la tecnología Secure Digital en curso.
Características del producto
Conectores de tarjetas de memoria SD
- Diferentes tamaños de configuración de conectores: estándar y micro
- Velocidad de transferencia de datos de alta velocidad
- Diseñado para facilitar el uso por parte del cliente con el acoplamiento push/push y push/pull disponible
- Fabricado para cumplir con los estándares existentes de tarjetas de memoria SD
- Disponible en configuraciones de montaje superior e inferior
Aplicaciones selectas
Conectores de tarjetas de memoria SD
- Cámaras digitales y videocámaras
- Teléfonos celulares
- Teléfonos inteligentes
- Reproductores de MP3
- Computadoras
- Impresoras fotográficas
Obtenga más información sobre los conectores de tarjetas SD de TE y revise las preguntas frecuentes en esta guía de referencia rápida.