Almacenar más recuerdos
Las tarjetas de almacenamiento CompactFlash son dispositivos de almacenamiento masivo pequeños y extraíbles. Cumplen eléctricamente con los estándares CompactFlash Association, el estándar PC Card ATA y se ejecutan en modo True IDE. Estas tarjetas de 50 posiciones suelen contener entre 32 MB y 2 GB de memoria y son aproximadamente del tamaño de una caja de fósforos. Los conectores de TE incluyen cabezales que pueden aceptar tarjetas de almacenamiento Tipo I (3,3 mm de grosor) o Tipo II (5,0 mm de grosor), alturas de montaje enrasadas y elevadas y eyectores. Los conectores de tarjeta TE CompactFlash también proporcionan protección contra descargas electrostáticas.
Características del producto
Conectores CompactFlash
- Diseños robustos montables en superficie
- Tecnología de contacto PCMCIA probada
- Acepta hardware para montaje mecánico
- Estilos de montaje superior e inferior
- Orientaciones vertical y en ángulo recto
3,3 mm
5,0 mm
2 GB
Aplicaciones selectas
Conectores CompactFlash
- Computadoras de escritorio y portátiles
- Cámaras digitales
- Teléfonos inteligentes
- Registradores de datos
- Máquinas tragamonedas
- Computadoras industriales e integradas
100 años
Según el sitio web de CompactFlash, se puede esperar que una tarjeta CompactFlash dure alrededor de cien años. ¡Parece que esta tecnología supera al álbum de fotos de antaño carcomido por pececillos de plata! TE se complace en proporcionar el encabezado en el que se aceptan el Tipo I o el Tipo II de estas tarjetas de almacenamiento.