Hervorragende Leistung beim Verbinden von Draht oder irregulär geformten Leitern

Unsere SOLISTRAND Kabelschuhe sind für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen konzipiert. SOLISTRAND Produkte sind korrosions- und vibrationsbeständig und bieten eine Zugfestigkeit, die deutlich oberhalb der Grenzwerte der gewerblichen Spezifikationen und militärischen Gütevorschriften für militärische Bereiche liegt. Unser Portfolio umfasst gerade und gewinkelte Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe, Hakenkabelschuhe und Stiftkabelschuhe sowie Quetschverbinder und Stoßverbinder. Wir bieten auch zugehörige SOLISTRAND Crimpwerkzeuge an, die für eine konsistente und gleichmäßige Kabelverbindung entwickelt wurden und die Qualitätskontrolle einfach und die Leistung zuverlässig machen.

Produkteigenschaften

SOLISTRAND Kabelschuhe

  • Unisoliert, verzinnt
  • Drahtgrößenbereich: 26 AWG (0,1 mm²) – 600 MCM
  • Betriebsspannung: für die Nennspannung des entsprechenden Leiters konzipiert
  • Nenntemperatur bis zu 170 °C
  • UL-gelistet, CSA-zertifiziert
  • Viele SOLISTRAND Kabelschuhe erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von SAE AS7928, Typ I, Klasse 1 und 2.
  • Korrosions- und vibrationsbeständig, hervorragende Zugfestigkeit
  • Die Lötnaht für einheitliche Metallstärke im gesamten Hülsenbereich sorgt dafür, dass sie rauen Industrieumgebungen standhalten. Sie verhindert zudem eingeklemmte Drähte.
  • Hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit durch W-Crimp.
  • Einkerbungen oder Rillen im Kabelschuh sorgen nach dem Crimpen für eine optimale Zugfestigkeit und eine maximale elektrische Kontaktfläche.
  • Die Trichtereinführung vereinfacht das Einführen der Drähte.

600

Maximale Drahtgröße 600 MCM

170 °C

Maximale Betriebstemperatur

MIL

MIL-SPEC-, UL- und CSA-Zulassungen

Anwendungsbereiche

SOLISTRAND Kabelschuhe