Vorisolierte Kabelschuhe und Pressverbinder

PLASTI-GRIP Kabelschuhe sind vorisolierte Crimphülsen in rot, blau, gelb (RBY), die speziell für den Bedarf an kostengünstigen, isolierten elektrischen Anschlüssen entwickelt wurden. Unsere PLASTI-GRIP Kabelschuhe bestehen aus einem hochleitfähigen Kupferkörper und einer farbkodierten Kunststoffisolation. Dank dieser Merkmale können sie in fast allen kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden. Die Crimp- und Kontakthülse bietet eine Verbindung mit maximaler Leitfähigkeit und Zugfestigkeit sowie einer hohen Beständigkeit gegenüber Korrosion.

Produkteigenschaften

PLASTI-GRIP Kabelschuhe

  • PVC-Isolierung, Verzinnung
  • Drahtgrößenbereich: 26 AWG bis 2/0 AWG (0,12 bis 76 mm²)
  • Betriebsspannung: 600 V
  • Nenntemperatur: max. 105 °C
  • UL-gelistet, CSA-zertifiziert
  • Etabliert in allen Märkten
  • Leichte Installation mit Werkzeugen von TE, gleichbleibend gute Crimps
  • Isolierung sorgt für gute Isolationsfestigkeit und unterstützt die Drahtisolation, um blanke Drähte zu vermeiden.
  • Die Trichteröffnung für den Draht am Kabelschuh verhindert zurückgedrehte Drahtadern und ermöglicht ein schnelles Einstecken des Drahts bei der Hochgeschwindigkeitsfertigung.
  • Rillen in der Crimphülse sorgen nach dem Crimpen für eine optimale Kontakt- und Zugfestigkeit.
  • Speziell von TE entwickelter C-Crimp für eine langlebige Crimpverbindung

Häufig gestellte Fragen

PLASTI-GRIP Kabelschuhe

F: Können Drähte in den PLASTI-GRIP Kabelschuhen kombiniert werden?

A: Ja, das ist möglich, solange der Gesamt-CMA- und Isolierungsdurchmesser innerhalb der Spezifikation liegt.

 

F: Sind die PLASTI-GRIP Kabelschuhe von TE MIL spezifiziert?

A: Nein, unsere PLASTI-GRIP Kabelschuhe sind nicht militärisch qualifiziert. Die meisten PIDG  und SOLISTRAND Kabelschuhe sind für SAE AS7928 qualifiziert.

 

F: Welche Kabelschuhe sollten in Anwendungen über 105 Grad Celsius verwendet werden?

A: Verwenden Sie STRATO-THERM Kabelschuhe (Katalog 82011).

 

F: Warum können die PLASTI-GRIP Kabelschuhe 600 V und die PIDG Kabelschuhe nur 300 V verarbeiten?

A: Es gibt keine zusätzliche metallische Hülse, um den Crimp zu unterstützen.

 

F: Warum gibt es keine Crimphöhe für PLASTI-GRIP Kabelschuhe?

A: Es ist die Geometrie unserer Crimpwerkzeuge, die den perfekten Crimp auf PLASTI-GRIP Kabelschuhen garantiert.

600 V

Betriebsspannung

94V-0

Isolationseinstufung

UL

und CSA-Zulassung

Effiziente Anschlüsse. Die PLASTI-GRIP Verarbeitungswerkzeuge von TE wurden entwickelt, um einheitliche, qualitativ hochwertige Abschlüsse zu gewährleisten. Crimpwerkzeug und Kabelschuh sind aufeinander abgestimmt, um eine einfachere und schnellere Verarbeitung zu ermöglichen und dabei einen präzisen Crimpdruck für alle Drahtgrößen zu bieten. Unser PLASTI-GRIP Portfolio umfasst Ring-, Gabel- und angeflanschte Kabelschuhe sowie Quetsch- und Pressverbinder.

Anwendungen

  • HLK-Anlagen
  • Instrumente/Steuerungen
  • Beleuchtung
  • Schaltanlagen
  • Stromversorgungen
  • Schalttafelkästen
  • Transport
  • Motoren
  • Reparatur, Service und Montage