SubCom-Netzwerkschiff von TE Connectivity

Ein Marktführer im Bereich Unterwasser-kommunikation

Bei Unterwasserkommunikationssystemen und -diensten blicken wir auf eine lange Tradition in den Bereichen Design, Fertigung, Einsatz und Wartung zurück.

SubCom ist ein Pionier im Bereich Unterwasser-kommunikation. Wir bieten Unternehmen, die solche Technologien benötigen, zuverlässige Qualitätslösungen an. TE unterhält hier eine weltweite Präsenz und blickt auf eine lange Tradition technischer Innovationen zurück. Unterstützt werden wir von unseren branchenführenden Forschungs- und Entwicklungslaboren, Produktionsstätten sowie Installations- und Wartungsschiffen.

  1. Übersicht über Unterwasserkommunikation (Englisch)

Die bestens ausgebildeten Mitarbeiter und Managementteams unserer Forschungs- und Entwicklungslaboren, Fertigungseinrichtungen, Geschäftsstellen, Schiffe und Depots haben über 100 Kabelsysteme und ausreichend Tiefseekommunikationskabel verlegt, um den Äquator 15-mal zu umrunden.

>100

Anzahl der Glasfasernetze, die weltweit mit Unterwasserkabeln von TE betrieben werden

TE Connectivity hat 490.000 km Seekabel verlegt

TE SubCom hat genug Seekabel
verlegt, um den Äquator 15-mal zu umrunden.

One-Stop-Shop

One-Stop-Shop
vom ersten bis zum letzten Schritt