Produkte (178) Übersicht
Foto Drucksensor für die Leiterplattenmontage

Drucksensoren und Einweg-Drucksensoren für die Leiterplatten-montage

Der Drucksensor für die Leiterplattenmontage wird typischerweise auf einer Leiterplatte montiert und misst den Druck von Gasen oder Flüssigkeiten. TE bietet digitale und analoge Drucksensoren zur Leiterplattenmontage für verschiedene Anwendungen und Industrien in Standarddesigns oder individuellen Bauformen an.

Produktmerkmale:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Drucksensoren für die Leiterplattenmontage
  • Geringe Größe und geringes Gewicht
  • mV, verstärkte analoge oder digitale Ausgänge
  • Digitale I²C- und SPI-Formate unterstützt
  • Versorgungsspannungen von 1,5 bis 5,0 V DC
  • Unkompensiert oder kompensiert
  • MEMS-basiertes Sensorelement
  • Durchsteck- oder Oberflächenmontage
  • Ideal für trockene, nicht korrosive Gase
  • Gelbeschichtete Ausführungen für raue Umgebungen
  • Verschiedene Konfigurationen mit Temperaturausgängen verfügbar
  1. Video zu Drucksensoren für die Leiterplattenmontage (Englisch)

Erfahren Sie, wie TE Connectivity (TE) Ihnen bei der Auswahl des richtigen Drucksensors für die Leiterplattenmontage helfen kann.

Anwendungsbereiche

  • Luftdrucksteuerungen
  • Medizintechnische Geräte
  • Umweltüberwachung
  • HLK-Anlagen
  • Automobil
  • Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
  • Fabrikautomatisierung
  • Höhenmesser
  • Barometer
  • Fitnessgeräte
  • Unterdruckschalter
  • Leckerkennung 
Literatur
Foto Drucksensor für die Leiterplattenmontage

Drucksensoren und Einweg-Drucksensoren für die Leiterplatten-montage

Der Drucksensor für die Leiterplattenmontage wird typischerweise auf einer Leiterplatte montiert und misst den Druck von Gasen oder Flüssigkeiten. TE bietet digitale und analoge Drucksensoren zur Leiterplattenmontage für verschiedene Anwendungen und Industrien in Standarddesigns oder individuellen Bauformen an.

Produktmerkmale:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Drucksensoren für die Leiterplattenmontage
  • Geringe Größe und geringes Gewicht
  • mV, verstärkte analoge oder digitale Ausgänge
  • Digitale I²C- und SPI-Formate unterstützt
  • Versorgungsspannungen von 1,5 bis 5,0 V DC
  • Unkompensiert oder kompensiert
  • MEMS-basiertes Sensorelement
  • Durchsteck- oder Oberflächenmontage
  • Ideal für trockene, nicht korrosive Gase
  • Gelbeschichtete Ausführungen für raue Umgebungen
  • Verschiedene Konfigurationen mit Temperaturausgängen verfügbar
  1. Video zu Drucksensoren für die Leiterplattenmontage (Englisch)

Erfahren Sie, wie TE Connectivity (TE) Ihnen bei der Auswahl des richtigen Drucksensors für die Leiterplattenmontage helfen kann.

Anwendungsbereiche

  • Luftdrucksteuerungen
  • Medizintechnische Geräte
  • Umweltüberwachung
  • HLK-Anlagen
  • Automobil
  • Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
  • Fabrikautomatisierung
  • Höhenmesser
  • Barometer
  • Fitnessgeräte
  • Unterdruckschalter
  • Leckerkennung