Neigungssensoren zur Messung von Schrägstellung, Neigung und Winkel

Neigungsmesser, auch bekannt als Neigungssensoren oder Inklinometer, messen die Neigung, den Winkel oder die Neigung von Objekten auf der Grundlage der Schwerkraft. Unsere Neigungsmesser sind in unterschiedlichen Konfigurationen und Paketen erhältlich, um die Vielzahl an Kundenanforderungen in Bezug auf Messbereich, Signale und Umgebungsbedingungen abzudecken. Wir bieten ein- oder zweiachsige Neigungssensoren mit digitalen oder analogen Ausgangssignalen und mehreren Montageoptionen an. Häufige Anwendungen sind der Kippschutz und die autonome Steuerung in Lastkraftwagen und schweren Nutzfahrzeugen.

Produkteigenschaften:

  • Werkseitig kalibriert
  • Ein- und zweiachsige Neigungsmesser
  • Basierend auf MEMS-Technik
  • Analoge und digitale Signaloptionen
  • Horizontale und vertikale Montageoptionen verfügbar
  • Einfache Montage und Verbindungen
  • Robuste Designpakete für raue Umgebungen
  • Genauigkeit bis ±0,25°
  • Auflösung bis ±0,01° 
  • Messbereiche bis zu ±180°
  • IP-67- oder IP-68-Umgebungsgehäuse verfügbar

Anwendungsbereiche:

  • Krane und Hebezeuge
  • Hebebühnen
  • Kipplaster und Off-Road-Fahrzeuge
  • Gebäude- und Strukturausrichtung
  • Trassenführung der Eisenbahn
Sensorfusion für Neigungssensoren
Whitepaper | Sensorfusion zur Verbesserung der Leistung von Neigungssensoren

Funktionsweise von MEMS-basierten Neigungssensoren

  • Einem MEMS-Drucksensor-Siliziumchip wird eine Masse hinzugefügt
  • In der horizontalen Position lenkt die Schwerkraft die Matrize (ähnlich der Anwendung von Druck) ab und erzeugt eine elektrische Leistung.
  • Wenn die Matrize in die vertikale Position gedreht wird, geht die Kraft auf der Matrize auf Null, ebenso wie die elektrische Leistung.
  • Das Ausgangssignal ist direkt proportional zum Neigungswinkel

 

AXISENSE-G Neigungssensor
Digitale CAN J1939-Schnittstelle

Der AXISENSE-G ist ein Neigungssensor mit Gyroskopkompensation. Er bietet eine leistungsstarke Kombination aus MEMS-Sensorelementen und erweiterten Filterfunktionen, die stabile und hochpräzise Neigungssensorausgänge ermöglicht, die dynamischen und rauen Umweltbedingungen standhalten.

AXISENSE-G Neigungssensor
Digitale CAN J1939-Schnittstelle

Der AXISENSE-G ist ein Neigungssensor mit Gyroskopkompensation. Er bietet eine leistungsstarke Kombination aus MEMS-Sensorelementen und erweiterten Filterfunktionen, die stabile und hochpräzise Neigungssensorausgänge ermöglicht, die dynamischen und rauen Umweltbedingungen standhalten.