T200-Etikett

Thermotransferdrucker: T200-Etikett

Der Etikettendrucker T200 ist ein kostengünstiger Thermotransferdrucker, der speziell für das Drucken kleiner Mengen an TE Connectivity-Etiketten entwickelt wurde.

Speziell für das Drucken auf einer großen Auswahl an Etiketten von TE Connectivity (TE) ausgelegt.  Daher erzielen Sie mit den empfohlenen Produkten (Etiketten, Druckern, Farbbändern und Software) für verschiedene industrielle Anwendungen die beste Leistung. Eine Markierung von Dauer.

Anwendung

  • Büroumgebung
  • Leichtindustrieumgebung

Eigenschaften

  • Drucken mit hoher Genauigkeit
  • Benutzerfreundlich
  • Leichtes Gewicht
  • Kleine Grundfläche
  • Auflösung: 203 dpi

Software

  • WINTOTAL-5
  • PEP-5 (Express, Pro, Suite)
T200-Etikett

Thermotransferdrucker: T200-Etikett

Der Etikettendrucker T200 ist ein kostengünstiger Thermotransferdrucker, der speziell für das Drucken kleiner Mengen an TE Connectivity-Etiketten entwickelt wurde.

Speziell für das Drucken auf einer großen Auswahl an Etiketten von TE Connectivity (TE) ausgelegt.  Daher erzielen Sie mit den empfohlenen Produkten (Etiketten, Druckern, Farbbändern und Software) für verschiedene industrielle Anwendungen die beste Leistung. Eine Markierung von Dauer.

Anwendung

  • Büroumgebung
  • Leichtindustrieumgebung

Eigenschaften

  • Drucken mit hoher Genauigkeit
  • Benutzerfreundlich
  • Leichtes Gewicht
  • Kleine Grundfläche
  • Auflösung: 203 dpi

Software

  • WINTOTAL-5
  • PEP-5 (Express, Pro, Suite)