Kompakte Leistungs- und Signalrelais für Leiterplatten
Unsere OEG Relais sind elektromechanische Allzweckrelais für die Leiterplattenmontage, darunter auch einige Typen zur Panelmontage. Diese sind in der Regel klein, aber robust und kostengünstig und werden für Anwendungen von Haushaltsgeräten über HLK bis hin zu industriellen Steuerungssystemen entwickelt.
Dieses kompakte Relais bietet eine hohe Einschaltfähigkeit von 117 A und verfügt über die UL TV-8-Einstufung. Daher sind sie ideal für den Gebrauch in Anwendungen, die einen hohen Einschaltwiderstand bei Lasten erfordern, bei denen ein Einschaltstrom auftritt. Kontakte in einer Anordnung von 1 Form A, 1 NO Schließer (normalerweise offen) sind bis zu 10 Ampere bei 250 Volt AC, resistiv mit Leiterplattenkontakten mit Durchstecktechnik (THT). Seine Miniaturbauweise führt zu einer Größe, die etwa 40 % geringer ist als bei ähnlichen Relais-Angeboten. Die 450‑mW-Spule wird in 5 bis 24 Volt DC-Versionen angeboten.