Flexibel, leicht und mit kleinem Formfaktor

Die MICRODOT Produktlinie von TE ist eine Steckverbinderserie mit kleinem Formfaktor speziell für Anwendungen, bei denen der Platzbedarf und das Gewicht eine wichtige Rolle spielen. Diese Linie umfasst bewährte Militärbauteile und maßgefertigte Konfigurationen für Spezialanwendungen. Von Standardkonfigurationen gemäß militärischen Spezifikationen bis hin zu kundenspezifischen Designs – wir bieten die Koaxial- und zylindrischen Anschlüsse im Micro-D-, Subminiatur- und Ultraminiatur-Format, die Ihre Anforderungen erfüllen, ob für Build-to-Print-Baugruppen oder das Programmmanagement für einsatzbereite Komplettlösungen. Seit 60 Jahren spielen die Produkte unserer MICRODOT Steckverbinderserie bei der Präzisionsentwicklung und -fertigung eine führende Rolle. Diese Produkte bieten Verbindungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen der militärischen Luft- und Raumfahrt, Offshore-Industrie und Weltraum.

Produkteigenschaften:

MICRODOT Steckverbinder

  • Anpassbar an eine Vielzahl von Formfaktoren
  • Geringe Steckkraft durch die spezielle Form der Drehstiftkontakte
  • Metallgehäuse und Kunststoffgehäuse mit Löthülse und Massiv- oder mehrdrähtigen Endverschlüssen verfügbar
  • Maximale Steckkraft 2,78 N mal die Anzahl der Kontakte
  • Haltbarkeit: Keine bekannten mechanischen oder elektrischen Probleme, die die Funktion der Steckverbinder beeinträchtigen, nach 500 Steck- und Trennzyklen
  • Nennstrom: max. 3 A pro Kontakt