Angesichts immer schnellerer Datenübertragungsgeschwindigkeiten und sich häufender EMI-/RFI-Probleme hat TE Produkte entwickelt, mit denen sich die Herausforderungen moderner Kommunikationsunternehmen besser bewältigen lassen. Ob Sie FCC-Standards sowie internationale EMV-Standards zu EMI-/RFI-Emissionen einhalten oder ein neu gestaltetes Gerät vor EMI-/RFI-Emissionen in der Umgebung schützen müssen, mit einem Netzentstörfilter erfüllt Ihre Ausrüstung alle Anforderungen in Bezug auf die Konformität.
Anwendungen
Gleichstrom-EMI-Filter
- Netzwerkroutinggeräte
- Server
- Modems
- Schaltausrüstung
- Drahtlosschaltschränke
- Ethernet-Hubs
- Basisstationen
- Regeneratorstationen
- Netzversorgung für alle Arten von Kommunikationsausrüstung
Gesteigerte Leistung
Für besondere Anwendungsanforderungen
- Mittel- und mehrstufige Hochleistungs-Gleichstrom-Netzentstörfilter
- Hochfrequente Gleichstrom-Netzentstörfilter (bis zu 3 GHz)
- Hochstrom-DC-Netzentstörfilter (bis zu 60 A)
- Datenübertragungs-Signalleitungsfilter