Dieses Produkt zeichnet sich durch 3-in-1-Zuverlässigkeit aus und bietet Schutz gegen Verhaken sowie Material- und Farboptionen, Kodierungsfunktionen, bis zu 20 A und effizienten 6-mm-Rasterzwischenraum
Leistungssteckverbinder mit 3-in-1-Verriegelung
Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem bietet konsistente, zuverlässige Strom- und Signalverbindungen mit mehreren integrierten Verriegelungsfunktionen. Die POWER TRIPLE LOCK Steckverbinder zeichnen sich durch ihre 3 komplementären Verriegelungsmechanismen mit 3-in-1-Zuverlässigkeit aus. Die Kappe (oder Stiftleiste) und der Steckverbinder rasten zusammen, die Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) verriegelt die Kappe (oder die Stiftleiste) und den Steckverbinder und die Kontaktsicherung (TPA, Terminal Position Assurance) sorgt dafür, dass die Anschlüsse vollständig und sicher sitzen. Dieses System bietet mehrere optionale anwendungsspezifische Merkmale, einschließlich Steckverbindern, die den Glühdrahttest bei 750 °C bestehen und die Anforderungen an die Erdung mit voreilenden Kontakten erfüllen.
Produkteigenschaften
Raster (mm) |
6.0 |
Betriebstemperatur (°C) |
Standard: –55 bis +105; Höchsttemperatur: –55 bis +150 |
Maximaler Nennstrom (A) |
20 | Drahtgröße (AWG) |
20–12, 2x18, 2x20 |
Nennspannung | 600 V AC oder V DC | Verfügbare Positionen | 2 – 15 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Einstufung | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel |
Ausgewählte Produkte
Rechteckige POWER TRIPLE LOCK Steckverbinder
Ein erweitertes Sortiment an Stiftleisten ist nun für die Durchsteckmontage auf Leiterplatten verfügbar. Sowohl vertikale als auch rechtwinklige Ausführungen sind für zwei bis fünf Pole erhältlich. Zur Unterstützung einer Vielzahl von Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen sind verschiedene Gehäusematerialien und Kodierungsoptionen verfügbar.
Serie mit voreilenden Kontakten (MFBL) – POWER TRIPLE LOCK Steckverbinderfamilie
Der 3-polige MFBL POWER TRIPLE LOCK Steckverbinder wurde entwickelt, um die Erdungsanforderungen für Stromanschlüsse im mittleren Bereich zu erfüllen, einschließlich Stromkabel und Netzteile für Geräte und kommerzielle Gebäudeausrüstung.
Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?
A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.
F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?
A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.
Mehr lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern