Gehäuse für WtB-Steckverbinder
Wir bieten Steckergehäuse in vielen verschiedenen Ausführungen speziell für das Stecken mit unseren Steckleisten und Steckbuchsen. Unter anderem sind unsere Steckergehäuse in verschiedenen Verriegelungsfunktionen, Farbkennzeichnungen, Kodierungen und Materialoptionen erhältlich. Zu den Produktfamilien zählen EP- (Economy Power), Grace Inertia, RAST Standard, Positive Lock, Signal Double Lock, MTA und viele andere Steckverbinder. Wählen Sie genau die Optionen aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.
Gehäuse für WTB-Steckverbinder
Besondere Produktfamilien
Grace Inertia Steckverbinder
Produktübersicht
Grace Inertia Steckverbinder der nächsten Generation mit 2,5-mm-Raster zeichnen sich durch moderne Designkonzepte aus, die stabilere, zuverlässigere und langlebigere Verbindungen ermöglichen.
RAST Steckverbinder
Produktübersicht
Diese Steckleisten mit 2,5- und 5-mm-Raster gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen die Kunden Kosten sparen und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können.
Economy Power Steckverbinder (EP)
Produktübersicht
Die erweiterten Economy Power Steckverbinder EP II und EP 2.5 bieten mehr Vorteile als das bewährte EP-Design, auf dem sie beruhen.
Signal Double Lock-Steckverbinder
Produktübersicht
Die einreihigen, kompakten Signal Double Lock-Steckverbinder (2.5 SDL) mit 2,5-mm-Raster sind als Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Modelle erhältlich.
Positive Lock Steckverbinder
Produktübersicht
Die Positive Lock Buchsen sind speziell für eine einfache Montage und das sichere Verbinden mit Flachsteckern ausgelegt. Diese Eigenschaften ergeben sich aus der geringeren Einsteckkraft des Produkts sowie aus der Verriegelungsvertiefung.
MTA-Steckverbinder
Produktübersicht
Der Massendrahtanschluss sorgt für einen kleineren Richtsatz, da er bei praktisch allen erforderlichen Kabel- oder Kabelbaumsätze mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist.
Positive Lock ist eine Marke.