Steckverbinder nach RAST-Standards
Das RAST Steckverbindersystem von TE umfasst Crimp- und Schneidklemmlösungen, die entweder den RAST 2.5 oder RAST 5 Standards entsprechen. RAST IDC Steckverbinder, einschließlich AMP Multifitting Steckverbinder, AMP MONO-SHAPE Steckverbinder und AMP DUOPLUG Steckverbinder, sind für sichere und schnelle automatische Fertigungsstraßen konzipiert, während RAST Crimpprodukte, einschließlich RAST 5 Standard-Timer Steckverbinder, Positive Lock RAST 5 Steckverbinder und FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbinder, problemlos in der manuellen Produktion eingesetzt werden können. Stiftleisten, die dem RAST Standard entsprechen, sind sowohl in vertikalen als auch in rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. RAST Steckverbinder werden häufig in Elektro- und Haushaltsgeräten verwendet, z. B. in Waschmaschinen, Geschirrspülern, Kochgeräten und Kälteerzeugern.
Produkteigenschaften
Die verfügbaren Spezifikationen variieren je nach Produktlinie
Raster (mm) | 2.5, 5.0 | Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +130 |
Maximaler Nennstrom (A) | 2, 6, 16 | Drahtgröße (AWG) | 24-16 |
Nennspannung (V) | 63, 250 | Verfügbare Positionen | 1-20 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE, CQC | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Schalttafel |
Ausgewählte Produkte
RAST 2.5 IDC-Design mit Durchsteckfunktion zur Unterstützung von Bus-Systemen und Leitungsketten.
Die Stiftleisten sind in 2,5-mm- und 5-mm-Raster erhältlich, um entweder den RAST 2.5 oder RAST 5 Standards zu entsprechen.
IDC-Steckverbinder, die mehrere Steckverbinderversionen in einem ähnlichen Gehäuse und mit demselben Werkzeug aufweisen. Die Produktlinie ermöglicht die Herstellung extrem komplizierter Kabelbaumdesigns in großen Mengen.
AMP Multifitting Mark II Steckverbinder
Fortschrittliche Inline-Stecktechnik für Bauelemente und Kontakte von Leiterplatten. Erhältlich in direkter und indirekter Ausführung.
RAST 5-Standard Timer Steckverbinder
RAST 5 Pressverbinder mit einer Strombelastbarkeit von 16 A. Optionale TPA-Geräte (Terminal Position Assurance) sind verfügbar.
FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem
RAST 5 Flachsteckergehäuse werden mit FASTIN-FASTON 6,3-mm-Flachsteckern verbunden. Die Gehäuse sind mit den meisten gängigen RAST Steckverbindersystemen kompatibel.
Positive Lock RAST 5 Steckverbinder
Gehäuse, die für eine Steuerung, einen Schalter oder eine Leiterplatte mit 6,35 mm x 0,81 mm großen Flachsteckern auf einem 5-mm-Raster ausgelegt sind. Verwendet die beliebten Positive Lock Mark III Buchsen.
AMP DUOPLUG 2.5 Steckverbinder
RAST 2,5 IDC-Steckverbinder, geeignet für die Randmontage und für Buchsenleistenanwendungen. Das Design ist für hohe Fertigungsraten geeignet.
AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder
Entwickelt nach dem RAST 2.5 Standard, aber mit einer 5,0-mm-Rasteroption, um eine maximale Stromstärke von 6 A zu erreichen. Das Design ist für hohe Fertigungsraten geeignet.