Steckverbinder nach RAST-Standards

Das RAST Steckverbindersystem von TE umfasst Crimp- und Schneidklemmlösungen, die entweder den RAST 2.5 oder RAST 5 Standards entsprechen. RAST IDC Steckverbinder, einschließlich AMP Multifitting Steckverbinder, AMP MONO-SHAPE Steckverbinder und AMP DUOPLUG Steckverbinder, sind für sichere und schnelle automatische Fertigungsstraßen konzipiert, während RAST Crimpprodukte, einschließlich RAST 5 Standard-Timer Steckverbinder, Positive Lock RAST 5 Steckverbinder und FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbinder, problemlos in der manuellen Produktion eingesetzt werden können. Stiftleisten, die dem RAST Standard entsprechen, sind sowohl in vertikalen als auch in rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. RAST Steckverbinder werden häufig in Elektro- und Haushaltsgeräten verwendet, z. B. in Waschmaschinen, Geschirrspülern, Kochgeräten und Kälteerzeugern.

RAST Steckverbinder

Produkteigenschaften

Die verfügbaren Spezifikationen variieren je nach Produktlinie

Raster (mm) 2.5, 5.0 Betriebstemperatur (°C)  -40 bis +130
Maximaler Nennstrom (A) 2, 6, 16 Drahtgröße (AWG) 24-16
Nennspannung (V) 63, 250 Verfügbare Positionen 1-20
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version verfügbar Nein
UL94-Bewertung verfügbar V-0 Farbkodierung verfügbar Ja
Behördliche Zulassungen UL, VDE, CQC Verfügbare Konfigurationen Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Schalttafel

Ausgewählte Produkte

Monoplug 2.5 Steckverbinder

RAST 2.5 IDC-Design mit Durchsteckfunktion zur Unterstützung von Bus-Systemen und Leitungsketten.

 

RAST Steckleisten

Die Stiftleisten sind in 2,5-mm- und 5-mm-Raster erhältlich, um entweder den RAST 2.5 oder RAST 5 Standards zu entsprechen.

 

AMP MONO-SHAPE Steckverbinder

IDC-Steckverbinder, die mehrere Steckverbinderversionen in einem ähnlichen Gehäuse und mit demselben Werkzeug aufweisen. Die Produktlinie ermöglicht die Herstellung extrem komplizierter Kabelbaumdesigns in großen Mengen.

 

AMP Multifitting Mark II Steckverbinder

Fortschrittliche Inline-Stecktechnik für Bauelemente und Kontakte von Leiterplatten. Erhältlich in direkter und indirekter Ausführung.

 

RAST 5-Standard Timer Steckverbinder

RAST 5 Pressverbinder mit einer Strombelastbarkeit von 16 A. Optionale TPA-Geräte (Terminal Position Assurance) sind verfügbar.

 

FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem

RAST 5 Flachsteckergehäuse werden mit FASTIN-FASTON 6,3-mm-Flachsteckern verbunden. Die Gehäuse sind mit den meisten gängigen RAST Steckverbindersystemen kompatibel.

 

Positive Lock RAST 5 Steckverbinder

Gehäuse, die für eine Steuerung, einen Schalter oder eine Leiterplatte mit 6,35 mm x 0,81 mm großen Flachsteckern auf einem 5-mm-Raster ausgelegt sind. Verwendet die beliebten Positive Lock Mark III Buchsen.

 

AMP DUOPLUG 2.5 Steckverbinder

RAST 2,5 IDC-Steckverbinder, geeignet für die Randmontage und für Buchsenleistenanwendungen. Das Design ist für hohe Fertigungsraten geeignet.

 

AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder

Entwickelt nach dem RAST 2.5 Standard, aber mit einer 5,0-mm-Rasteroption, um eine maximale Stromstärke von 6 A zu erreichen. Das Design ist für hohe Fertigungsraten geeignet.