Produkte (1,242) Übersicht
RAST-Steckverbinder

Schneidklemmkontakt- und Crimp-Steckverbindersystem nach RAST-Standards

RAST-Steckverbinder von TE eignen sich ideal für automatische und manuelle Fertigungsstraßen.

Das RAST-Schneidklemmkontakt-Steckverbindersystem, bestehend aus den AMP multifitting Steckverbindern, den AMP MONO-SHAPE Steckverbindern und den AMP DUOPLUG Steckverbindern, ist speziell für die sichere und schnelle automatische Produktion ausgelegt. Die Produktlinien von Standard Timer RAST 5-Steckverbindern über Positive Lock RAST 5-Steckverbindern bis hin zu FASTIN-FASTON Flachsteckergehäusen können als normale Crimp-Lösungen mühelos in der manuellen Produktion eingesetzt werden. Die innovative RAST-Steckverbinderserie bietet eine umfassende Palette an geraden und abgewinkelten Stiftleisten.

Leiterplatten-Steckverbinder nach RAST-Standards

TE erweitert seine Familie der Leiterplatten-Steckverbinderprodukte für die RAST-Norm, um die Unterstützung für die meisten Sicherheitsnormen für industrielle und Elektro- & Haushaltsgeräte auszubauen. Mit dem erweiterten Portfolio, das viele Polzahlen, Pin-Layouts, Farben und Kontaktoberflächen umfasst, eignen sich die Leiterplatten-Steckverbinder von TE insbesondere für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen für die Steuerungseinheiten von Elektro- & Haushaltsgeräten und anderen Anwendungen. 

Wichtige Eigenschaften

  • Konstruiert gemäß RAST-Standard
  • Verzinnt oder versilbert
  • Erfüllen UL-, VDE- und CQC-Anforderungen
  • UL 94 V-0 und GWT 750 °C ohne flammenbeständige Ausführungen
  • Äußerst beständig gegen Kälte, trockene Wärme, Lötwärme und Feuchtigkeit

Anwendungen

  • Leiterplatten für die Kabelbäume von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Mikrowellenöfen, Kühlschränken und anderen verbreiteten Elektro- & Haushaltsgeräten
  • Leiterplattenverbindungen für industrielle Anwendungen
  • Motoranschluss-Schnittstelle
RAST-Steckverbinder

Schneidklemmkontakt- und Crimp-Steckverbindersystem nach RAST-Standards

RAST-Steckverbinder von TE eignen sich ideal für automatische und manuelle Fertigungsstraßen.

Das RAST-Schneidklemmkontakt-Steckverbindersystem, bestehend aus den AMP multifitting Steckverbindern, den AMP MONO-SHAPE Steckverbindern und den AMP DUOPLUG Steckverbindern, ist speziell für die sichere und schnelle automatische Produktion ausgelegt. Die Produktlinien von Standard Timer RAST 5-Steckverbindern über Positive Lock RAST 5-Steckverbindern bis hin zu FASTIN-FASTON Flachsteckergehäusen können als normale Crimp-Lösungen mühelos in der manuellen Produktion eingesetzt werden. Die innovative RAST-Steckverbinderserie bietet eine umfassende Palette an geraden und abgewinkelten Stiftleisten.

Leiterplatten-Steckverbinder nach RAST-Standards

TE erweitert seine Familie der Leiterplatten-Steckverbinderprodukte für die RAST-Norm, um die Unterstützung für die meisten Sicherheitsnormen für industrielle und Elektro- & Haushaltsgeräte auszubauen. Mit dem erweiterten Portfolio, das viele Polzahlen, Pin-Layouts, Farben und Kontaktoberflächen umfasst, eignen sich die Leiterplatten-Steckverbinder von TE insbesondere für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen für die Steuerungseinheiten von Elektro- & Haushaltsgeräten und anderen Anwendungen. 

Wichtige Eigenschaften

  • Konstruiert gemäß RAST-Standard
  • Verzinnt oder versilbert
  • Erfüllen UL-, VDE- und CQC-Anforderungen
  • UL 94 V-0 und GWT 750 °C ohne flammenbeständige Ausführungen
  • Äußerst beständig gegen Kälte, trockene Wärme, Lötwärme und Feuchtigkeit

Anwendungen

  • Leiterplatten für die Kabelbäume von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Mikrowellenöfen, Kühlschränken und anderen verbreiteten Elektro- & Haushaltsgeräten
  • Leiterplattenverbindungen für industrielle Anwendungen
  • Motoranschluss-Schnittstelle