Produkte (45)
1-2178712-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Flachbandkabel
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Stecker-auf-Draht
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel Schneidklemmkontakt
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Isolationsdurchmesser .9
  • Leitungs-/Kabelgröße .08 – .09 mm²
  • Höhe 6.8
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich .1 – .9
  • Länge 16.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178713-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Steckverbinderausführung Paddle-Board
  • Profil Standard
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Flachbandkabel
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Radschaufel
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel Schneidklemmkontakt
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Isolationsdurchmesser .9
  • Leitungs-/Kabelgröße .08 – .09 mm²
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 5.1
  • Länge 16.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 14.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-2 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 12
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 17.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-4 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 14
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 19.71
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-6 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 16
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 22.25
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-8 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 18
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 24.79
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178711-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .95
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial PA 4.6 GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 5.3
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • Zur Verwendung mit Male-In-Wire/Male-On-Board
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 900
1-2178711-2 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 12
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .95
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial PA 4.6 GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 5.3
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • Zur Verwendung mit Male-In-Wire/Male-On-Board
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 900
1-2178711-4 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 14
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .95
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial PA 4.6 GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 5.3
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • Zur Verwendung mit Male-In-Wire/Male-On-Board
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 900
Übersicht
Micro-MaTch Value-Line

Wertsteigernde Verbindungen

Wirtschaftlicheres Design der Micro-MaTch-Familie, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen der Industrie-, Verbraucher- und Datenkommunikationsbranchen erfüllt

Ein wirtschaftlicheres Design, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen erfüllt Micro-MaTch Value-Line ist die neueste Ergänzung der bewährten Steckverbinderfamilie Micro-MaTch. Diese neue Series umfasst ein wirtschaftlicheres Design, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen der Industrie-, Verbraucher- und Datenkommunikationsbranchen erfüllt. Micro-MaTch Value-Line basiert auf dem vorhandenen, qualitativ hochwertigen Micro-MaTch-Steckverbindersystem und ist für Umgebungen ausgelegt, in denen ein großer Temperaturbereich, die Steckzyklen und die Vibrationsbeständigkeit weniger wichtig sind. Micro-MaTch Value-Line ermöglicht mit einem 1,27-mm-Raster eine Vielzahl an Draht-auf-Leiterplatte-Zusammenschaltungen.

Eigenschaften

  • Kostengünstiges Draht-auf-Leiterplatte-System mit verzinntem Kontaktdesign
  • Miniatursteckverbindersystem spart Platz auf der Leiterplatte
  • Alle auf Band oder Rolle bereitgestellten Steckverbinder sind für automatische Platzierungen und Anschlüsse geeignet
  • Äußerst zuverlässige, gasdichte Verbindungen zwischen Draht- undSchneidklemmkontakten
  • Umfangreiches Portfolio an Anwendungswerkzeugausstattung, von Handwerkzeugen bis hin zu vollautomatischer Ausrüstung
  • Kabelsteckverbinder für alle Standardflachbandkabel

Anwendungen

  • Heimautomatisierung und Alarmanlagen
  • Mobile GPS-Geräte
  • Beleuchtung
  • Lüftungs- und Klimaanlagen
  • CCTV
  • Gebäudeflächenkontrolle
  • Digitalempfänger, Audio- und Videoanlagen
  • Elektronische Wahlautomaten
  • Bezahlterminals
Literatur
Micro-MaTch Value-Line

Wertsteigernde Verbindungen

Wirtschaftlicheres Design der Micro-MaTch-Familie, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen der Industrie-, Verbraucher- und Datenkommunikationsbranchen erfüllt

Ein wirtschaftlicheres Design, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen erfüllt Micro-MaTch Value-Line ist die neueste Ergänzung der bewährten Steckverbinderfamilie Micro-MaTch. Diese neue Series umfasst ein wirtschaftlicheres Design, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen der Industrie-, Verbraucher- und Datenkommunikationsbranchen erfüllt. Micro-MaTch Value-Line basiert auf dem vorhandenen, qualitativ hochwertigen Micro-MaTch-Steckverbindersystem und ist für Umgebungen ausgelegt, in denen ein großer Temperaturbereich, die Steckzyklen und die Vibrationsbeständigkeit weniger wichtig sind. Micro-MaTch Value-Line ermöglicht mit einem 1,27-mm-Raster eine Vielzahl an Draht-auf-Leiterplatte-Zusammenschaltungen.

Eigenschaften

  • Kostengünstiges Draht-auf-Leiterplatte-System mit verzinntem Kontaktdesign
  • Miniatursteckverbindersystem spart Platz auf der Leiterplatte
  • Alle auf Band oder Rolle bereitgestellten Steckverbinder sind für automatische Platzierungen und Anschlüsse geeignet
  • Äußerst zuverlässige, gasdichte Verbindungen zwischen Draht- undSchneidklemmkontakten
  • Umfangreiches Portfolio an Anwendungswerkzeugausstattung, von Handwerkzeugen bis hin zu vollautomatischer Ausrüstung
  • Kabelsteckverbinder für alle Standardflachbandkabel

Anwendungen

  • Heimautomatisierung und Alarmanlagen
  • Mobile GPS-Geräte
  • Beleuchtung
  • Lüftungs- und Klimaanlagen
  • CCTV
  • Gebäudeflächenkontrolle
  • Digitalempfänger, Audio- und Videoanlagen
  • Elektronische Wahlautomaten
  • Bezahlterminals
1-2178712-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Flachbandkabel
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Stecker-auf-Draht
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel Schneidklemmkontakt
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Isolationsdurchmesser .9
  • Leitungs-/Kabelgröße .08 – .09 mm²
  • Höhe 6.8
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich .1 – .9
  • Länge 16.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178713-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Steckverbinderausführung Paddle-Board
  • Profil Standard
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Flachbandkabel
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Radschaufel
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel Schneidklemmkontakt
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Isolationsdurchmesser .9
  • Leitungs-/Kabelgröße .08 – .09 mm²
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 5.1
  • Länge 16.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 14.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-2 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 12
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 17.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-4 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 14
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 19.71
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-6 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 16
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 22.25
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178710-8 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Ja
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 18
  • Auswurfklinken Ohne
  • Arbeitsspannung 100
  • Isolierwiderstand 1000
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1.4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .003 – .005
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .003 – .005
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Knick
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Ohne
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 4
  • Länge 24.79
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 2500
1-2178711-0 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 10
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .95
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial PA 4.6 GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 5.3
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • Zur Verwendung mit Male-In-Wire/Male-On-Board
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 900
1-2178711-2 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 12
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .95
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial PA 4.6 GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 5.3
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • Zur Verwendung mit Male-In-Wire/Male-On-Board
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 900
1-2178711-4 Flachbandkabel-Steckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Gehüllt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Niedrig
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbindertyp Buchse-auf-Leiterplatte
  • Plattenabstand Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 14
  • Auswurfklinken Ohne
  • Isolierwiderstand 1000
  • Arbeitsspannung 100
  • Verkettung Ohne
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .95
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Vakuumband Ohne
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktdesign Doppelstrahl
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Polarisierung Mit
  • Rasthaken Ohne
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseeingangsausführung Oben
  • Gehäusematerial PA 4.6 GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 5.3
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 85
  • Zur Verwendung mit Male-In-Wire/Male-On-Board
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 900