Abgedichtete Lösung für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch

Diese Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Zusammenschaltungen sind für den robusten elektrischen und mechanischen Gebrauch in Festkörperbeleuchtungen ausgelegt. Abdichtung nach IP67 für Beleuchtungsanwendungen im Außenbereich und in anderen rauen Umgebungen.

Produkteigenschaften und Vorteile

SlimSeal Steckverbinder
  • Abdichtung nach IP67 für Beleuchtungsanwendungen bei gewerblichen Kühlanlagen sowie im Außenbereich.
  • Kompaktes, platzsparendes Design.
  • Verpolungssichere Verbindungen verhindern Fehlsteckungen.
  • Kein versehentliches Trennen der Steckverbinder dank der integrierten kraftschlüssigen Arretierung.
  • Die vormontierten Dichtungen und Drahtführungen verkürzen die Montagezeit.

Anwendungen

  • LED-Beleuchtung für den Außenbereich
  • Notbeleuchtung
  • Digitale Beschilderung
  • Baubeleuchtung
  • Straßen- und Stadionbeleuchtung
  • Beleuchtung für gewerbliche Kühlanlagen
  • Küchengeräte
  • HLK-Anlagen

Die SlimSeal Steckverbinder von TE stellen eine abge-dichtete Lösung für Anwendungen mit geringem Strom-verbrauch dar. Sie wurden für Beleuchtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Diese Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Zusammenschaltungen sind für den robusten elektrischen und mechanischen Gebrauch in Festkörperbeleuchtungen ausgelegt. Die SlimSeal Steckverbinderfamilie umfasst die SlimSeal Standardserie und die SlimSeal Miniaturserie. Hierbei handelt es sich um ein umfassendes Sortiment von abgedichteten Steckverbinderprodukten für Anwendungen in rauen Umgebungen. Laden Sie unten die entsprechende Dokumentation herunter, um mehr zu erfahren. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen und Muster wünschen.