SIM- und Kombi-Kartensteckverbinder
Mit Innovationen wie unserem robusten 3-in-2-Kombi-Kartensteckverbinder ist TE eine zuverlässige Quelle für SIM- und UIM-Karten-Steckverbinder. Wir bieten eine große Auswahl an Produkten und verfügen über umfangreiche Erfahrung in der kundenspezifischen Anpassung. SIM- (Subscriber Identity Modules) und UIM-Karten (Universal Identity Module) werden für eine Vielzahl mobiler Anwendungen eingesetzt, unter anderem für Abrechnungs-, Sicherheits- und Speicheranwendungen von Mobilgeräten. Die SIM-Kartenparameter werden in den ISO-, ETSI- und GSM-Normen definiert. Dank der herausragenden technologischen Fähigkeiten von TE erhalten Sie ebenso zuverlässige wie benutzerfreundliche und langlebige SIM-Steckverbinder. Zudem kann TE große Produktvolumina in einem kostengünstigen, schlanken Fertigungsprozess herstellen.
Produkteigenschaften
SIM-Steckverbinder
- Umfassendes Portfolio mit einer Vielzahl von Ausführungen und Kartengrößen
- Für Zuverlässigkeit optimierte Steckverbinder
- Kugelförmige Kontaktpunkte verbessern die Normalkraft
- Vorbestückte Kontakte
- Rückhaltresistente Kontaktfunktionen
- Da bei vielen Produkten die Höhe bei gleichbleibendem Formfaktor skalierbar ist, bietet diese Serie die denkbar größte Freiheit beim Entwurf.
- Bestmögliche anwendungsbezogene Kosten durch vollautomatische Verarbeitung
Laden Sie diesen Produktleitfaden herunter, um eine Zusammenfassung der Spezifikationen für die verschiedenen SIM-Karten-Steckverbinder zu erhalten. Zusätzlich zu den zusammengefassten Informationen über die einzelnen SIM-Karten-Steckverbindertypen (Push-Push, Push-Pull, Einsatz und Block) finden Sie in diesem Leitfaden auch nach Typen geordnete Abbildungen und Spezifikationen (Teilenummer, Bildhöhenbereich, Länge-mal-Breite-Beschreibung, Eigenschaften, Vorteile und Status) mit Größenvergleichen für Mini SIM- (2FF) und Micro SIM-Karten (3FF).
Ausgewählte Anwendungen
SIM-Steckverbinder
- Mobiltelefone
- Tablets
- PCs
- Ultraportable Geräte
- Datenkarten
- Tragbare GSM-Modems
- Server
Optionen der Produktreihe
SIM-Steckverbinder
- NEUER 3-in-2-SIM/SD-Kombi-Kartensteckverbinder
-
SIM-Karten-Blocksteckverbinder
Flache Blocksteckverbinder, darunter die 0,3 H SIM-Karten-Blocksteckverbinder, die seitlich steckbaren 0,3 H SIM-Blocksteckverbinder und die 0,3 H Micro-SD-Blocksteckverbinder – neue Ergänzungen für Smartphones, tragbare Technologien und andere Mobilanwendungen.
-
SIM-Karten-Steckverbinder 5D, Block-Typ
Steckrichtungen ermöglichen den Karteneinsatz aus fünf Richtungen: vorne, hinten, links, rechts und oben.
-
SIM-Karten-Steckverbinder (2FF), Push-Push-Typ
Der Mechanismus mit Druckbetätigung sowohl beim Einsetzen als auch beim Auswerfen ermöglicht dem Endbenutzer eine optimierte Handhabung der Karte.
-
SIM-Karten-Steckverbinder (2FF), Push-Pull-Typ
Die Kartenführung und die Kartenhaltepunkte fixieren die SIM-Karte in X-, Y- und Z-Richtung.
-
Micro-SIM-Steckverbinder (3FF), Push-Push-Typ
Der Mechanismus mit Druckbetätigung sowohl beim Einsetzen als auch beim Auswerfen ermöglicht dem Endbenutzer eine optimierte Handhabung der Karte.
-
Micro-SIM-Steckverbinder (3FF), Push-Pull-Typ
Die Kartenführung und die Kartenhaltepunkte fixieren die SIM-Karte in X-, Y- und Z-Richtung.
-
Weitere: Micro SIM und Micro SD als Kombityp
Zwei-Format-Kartenleser als uSIM/uSD-Kombi-Typ, platzsparendes Design. Push-Pull-Ausführung.
Gerätehersteller verlangen eine hohe Dichte und möchten ihren Endnutzern Flexibilität bieten. Unser neuer 3-in-2-Kartensteckverbinder kann beides.
- Tommy Yu,
- Produktmanager