HSD-Verbindungen (High Speed Data)

HSD-Verbindungen (High Speed Data)

Informationen und Unterhaltung überall: TE bietet leistungsstarke Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder für Infotainment-Module im Fahrzeug sowie für andere Anwendungen.

Die ganze Straße ist eine Bühne. Die Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder von TE ermöglichen die Hochgeschwindigkeits-Anbindung von Fahrzeug-Infotainmentmodulen, Kameras, Anschlüssen für die Insassen und Bildschirmen. Das Steckverbinder-Portfolio kann in Verbindung mit den Protokollen LVDS (ein- oder vierkanalig), IEEE 1394, GVIF, eMOST und USB 2.0 eingesetzt werden. Die Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder sind mit der geplanten deutschen AK HSD-Schnittstelle, USCAR sowie mit den spezifizierten geschirmten Leitungssystemen kompatibel. Außerdem sind die Steckverbinder für abgedichtete Anwendungen geeignet.

Anwendungen

  • Kameraanschluss
  • Kombiinstrumenteanschluss
  • Digitale A/V-Empfänger
  • Bildschirmanschluss
  • Fond-Unterhaltungssystem
  • USB-Schnittstellenanschluss
  • Telematikanschluss

Merkmale

  • Produktportfolio mit der deutschen AK-Schnittstelle und den USCAR-Anforderungen kompatibel
  • Geeignet für gedichtete Anwendungen
  • HSD-Produktportfolio kann mit einer Vielzahl von Protokollen eingesetzt werden
  • LVDS (Low Voltage Differential Signaling) mit 1 und 4 Kanälen
  • Gigabit Video Interface (GVIF)
  • USB
  • IEEE 1394
  • Ethernet-Protokolle

 

USCAR ist eine Marke.

Mechanische Eigenschaften

  • Aderquerschnitt: 0,14-0,22 mm²
  • Steckzyklen: min. 25
  • Wirksamkeit der Kodierung: min. 80 N
  • Haltekraft der Steckverbinderverriegelung: min. 110 N

Elektrische Eigenschaften

  • Rückflussdämpfung: ≤ -20 dB bis 1 GHz ≤ -17 dB bis 2 GHz
  • Einfügedämpfung: ≤ 0,1 dB bis 1 GHz
  • Kontaktstrom: ≤ 2,5 A DC
  • Wirksamkeit der Differenzialabschirmung (Kupplung): ≥ 75 dB bis 1 GHz, ≥ 65 dB bis 2 GHz
  • Laufzeitdifferenz (zwischen Signalkontakten): 180°-Steckverbinder: ≤ 5 ps/m, 
    90°-Steckverbinder: ≤ 25 ps/m

Produktspezifikationen

  • 108-94331 (HSD-Kontaktleisten)
  • 108-94333 (HSD 90°-Steckverbinder)
  • 108-94334 (HSD 180°-Steckverbinder)
  • 108-94434 (HSD Hybrid-Steckverbinder)
  • 108-94433 (HSD Dual-Steckverbinder)
  • 108-94106 (HSD RF-System)

Anwendungs-spezifikationen

  • 114-94058 (HSD 180°-Steckverbinder)
  • 114-94117 (HSD 90°-Steckverbinder)
  • 114-18867 (HSD-Kontaktleiste)

Standards

  • IDB 1394-Spezifikation für Kraftfahrzeuge
  • USCAR-2, REV 5
  • LV214
  • RoHS-konform