Abgedichtete Leiterplatten-Steckverbinder

Unsere AMPSEAL Steckverbinder sind für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Diese Steckverbinder sind als Kabelstecker und Stiftwannen für die Leiterplattenmontage verfügbar und für robuste Zuverlässigkeit umgebungsfest abgedichtet. Sie halten extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand und sind somit auch für Hochtemperaturanwendungen im Motorraum geeignet.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für AMPSEAL Steckverbinder

  • Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)
  • 16 – 24 AWG (1,25 – 0,20 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 8, 14, 23 und 35 Kontakte
  • PCB-Steckverbinder
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Integrierte Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Optionale CPA- und Stiftwannenabdichtungen für zusätzliche Zuverlässigkeit
  • Werkzeugloses Zubehör für Endgehäuse ist für zusätzlichen Schutz und Zugentlastung einfach zu montieren
Übersicht über AMPSEAL Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)
Übersicht über AMPSEAL Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)
Crimpanleitung für AMPSEAL (1,3 mm) Kontakte (Englisch)
Crimpanleitung für AMPSEAL (1,3 mm) Kontakte (Englisch)

1.3

Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)

16-24

AWG (1,25–0,20 mm²)