AMPSEAL Steckverbinder

Zuverlässige Leiterplatten-Lösung

Unsere AMPSEAL Steckverbinder sind für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Diese Steckverbinder sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage verfügbar und für robuste Zuverlässigkeit umgebungsfest abgedichtet. Sie halten extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand und sind somit auch für Hochtemperaturanwendungen im Motorraum geeignet.

Produktmerkmale:

Spezifikationen für AMPSEAL Steckverbinder
  • Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)
  • 16 – 20 AWG (1,25 bis 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 8, 14, 23 und 35 Kontakte
  • Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Integrierte Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

1.3

Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)

16-20

16 – 20 AWG (1,25 bis 0,50 mm2)

  1. Übersicht über AMPSEAL Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere robusten AMPSEAL Steckverbinder für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein AMPSEAL Steckverbinder?

A:     AMPSEAL Steckverbinder bieten robuste Zuverlässigkeit und Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Sie sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage erhältlich und so konzipiert, dass sie den hohen Temperaturen unter der Motorhaube standhalten.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich AMPSEAL Steckverbinder verwenden?

A:     AMPSEAL Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine. AMPSEAL Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Die AMPSEAL Serie ist für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU AMPSEAL STECKVERBINDERN