Alle Beleuchtungslösungen

Das kleine Kabelsatzsystem der NECTOR S-Produktlinie dient zur Stromversorgung von Beleuchtungen und erfüllt die Anforderungen der Beleuchtungsbranche an eine kompakte und leicht zu installierende Zusammenschaltungslösung.

Leicht zu installierende Beleuchtungslösungen. Der NECTOR S-Leitungssteckverbinder von TE erfüllt die Normen IEC 60320 und UL 1977 für Anwendungen in der Beleuchtungsbranche, bei denen kompakte Größen und einfache Zusammenschaltung wesentliche Anforderungen sind. Er kann in kleinen Vorrichtun-gen in Möbeln, Decken, Wänden und Böden eingesetzt werden. Einsetzbar zur Stromversorgung und Kopplung zwischen Lampen, z. B. bei Beleuchtungsverdrahtung in Büros, in Küchen-, Badezimmer-, Laden- und Haushaltsmöbeln, in Vitrinen sowie in montierbaren Beleuchtungen.

Eigenschaften: NECTOR S

Kompaktes Design

  • 7,5 mm Außendurchmesser des Steckers – passt durch 8-mm-Bohrungen in Möbeln
  • Steckverbindersystem verfügbar in Draht-auf-Draht-Konfiguration
  • Anschluss- und Steckersätze mit zwei Kontaktpositionen
  • Zur Verwendung mit weit verbreiteten MQS-Kontakten
  • 6-Wege-Energieverteiler mit zusätzlicher Schaltfunktion

Anwendungen: NECTOR S

Beleuchtungssysteme für gewerbliche und private Anwendungen

Beleuchtungsverdrahtung in:

  • Büro
  • Küche
  • Badezimmer
  • Geschäftsausstattung oder Haushalt, montierbare Beleuchtungsvorrichtungen