Leicht, Abschirmung mit 360° Abdeckung

Raychem Steckverbinder der Serien D-621 und DK-621 sind speziell für MIL-STD-1553B-Datenbus-Anwendungen ausgelegt. Der D-621 Steckverbinder verwendet Warmschrumpftechnologie und stellt eine ideale Lösung für die luftfahrttauglichen Datenbus-Kabel von TE dar.

Produkteigenschaften:

Datenbus-Steckverbinder

  • Leichte, robuste Bauweise
  • Durchgehende 360-Grad-Abschirmungsabdeckung
  • Entfernbare Stift- oder Buchsenkontakte
  • Nachbearbeitbare und reparierbare Endverschlüsse  

NASA

Geringe Ausgasung gemäß NASA-Anforderungen

1,000

Einzelsteckverbinder: 1.000 Stunden Salzsprühnebelbeständigkeit

1553B

Entspricht MIL-STD-1553B-Hardwareanforderungen

Einzelsteckverbinder

D-621

Der D-621 Steckverbinder ist speziell für MIL-STD-1553B-Datenbus-Anwendungen ausgelegt und als ideale Lösung für die luftfahrttauglichen Datenbus-Kabel von TE konzipiert.  Zusammen stellen sie eine langlebige, zuverlässige und wartungsfreundliche Verbindungslösung für den MIL-STD-153B-Markt dar. 

Steckverbinder der Serien D-621 und DK-621 der Produktreihe Raychem sind speziell für MIL-STD-1553B-Datenbus-Anwendungen ausgelegt.
Datenbus-Bauelemente,
Datenbus-Einzelsteckverbinder

Raumfahrttaugliche Steckverbinder

Steckverbinder mit triaxialem Gewinde

  • Geringe Ausgasung gemäß NASA-Anforderungen 
  • Verzinnte/vernickelte Metallteile
  • Gebackene Silikonkautschuk-Komponenten 
Teilebeschreibungen
DK-621-0911P
DK-621-0911S
DK-621-0912P
DK-621-0912S

Raumfahrttaugliche Steckverbinder

Triaxiale Bajonett-Steckverbinder

  • Geringe Ausgasung gemäß NASA-Anforderungen
  • Verzinnte/vernickelte Metallteile
  • Gebackene Silikonkautschuk-Komponenten
„A“-Polarisation „B“-Polarisation „C“-Polarisation „D“-Polarisation
DK-621-0933-1P oder S DK-621-0935-2P oder S DK-621-0937-3P oder S DK-621-0939-4P oder S
DK-621-0934-1P oder S DK-621-0936-2P oder S DK-621-0938-3P oder S DK-621-0940-4P oder S