Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Drehgeber ED-18 Serie
Der magnetische Kodierer der ED-18 Serie kann beispielsweise als Drehrückmeldesensor oder als Mensch-Maschine-Schnittstellengerät eingesetzt werden.
Als Rückmeldesensor für geringe Beanspruchung stellt der magnetische ED-18 Kodierer Informationen zu Drehge-schwindigkeit, -richtung und -position bereit. Der Analog-ausgang liefert selbst nach dem Aus- und Einschalten Daten zur absoluten Winkelposition. Als Mensch-Maschine-Schnitt-stellengerät kann es für die Dreheingabesteuerung in Schalttafeln verwendet werden. Die ED-18 Serie wurde mit unseren modularen und flexiblen Konstruktionsmethoden entwickelt.
Vorteile
Magnetische Abtasttechnik
Vergossene Elektronik/abgedichtete Einheit
Geeignet für raue Umgebungen
Analoger Spannungs- und Stromausgang
Flaches Profil
Konsistentes Drehmoment
Unempfindlich gegen Verunreinigungen
IP52-Abdichtung
Durchsteckmontage mit Metallgewinde
Großer Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis 85 °C)
Hervorragende Stabilität – keine optische Signalschwächung
Gleit- oder Kugellager
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.