Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der EB100 setzt neue Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle gewerbliche und Schwer-industrieanwendungen, die eine hohe Präzision, eine kompakte Größe und ein geringes Gewicht erfordern. Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, unter anderem auch bei schwierigen Stoffen wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Der EB100 verwendet die UltraStable-Technologie von MEAS, die für Stabilität über einen großen Temperaturbereich und für eine Leistung sorgt, die zuvor nur deutlich höherpreisigen Sensoren vorbehalten war. Bei der UltraStable-Technologie kommt ein siliziumbasierter Dehnungsmesstreifen zum Einsatz, der durch eine mit Öl gefüllte Kapsel und eine Edelstahlmembran vom Medium getrennt ist. Die hohe Stabilität wird durch die MEMS-basierte Technologie gewährleistet, die zudem eine ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit und minimale Hysterese bietet. Durch die 100%ige Isolation des Mediums mit Edelstahl kann der Miniatur-Druckmessumformer beinahe in allen korrosiven Umgebungen eingesetzt werden und bietet eine hervor-ragende Haltbarkeit. Kundenspezifische OEM-Designs sind einschließlich verschiedener Anschlüsse und Leistungsoptionen erhältlich. Die Standardversion eignet sich für viele Anwendungen, aber das engagierte Entwicklungsteam unseres Transducer Engineering Centers passt das Design gerne an kundenspezifische Anforderungen in Bezug auf Volumen und Anwendungsbereich an.
Vorteile
Miniaturdesign und geringes Gewicht
Druckbereich: 20 bis 350 bar
Gesamtfehlerband von ±1 %
Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
Hohe Genauigkeit
EMI-geschützt gemäß Anforderungen von CE
Absolut
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.