Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Sensor stellt ein 16-Bit-Datenwort aus einer druck- und temperaturabhängigen Spannung bereit.  Außerdem umfasst das Modul sechs auslesbare Koeffizienten für eine hochpräzise Softwarekalibrierung des Sensors. Der MS5534C ist ein Niederspannungsgerät mit geringem Energieverbrauch und automatischer Abschaltung (EIN/AUS). Eine Dreileiter-Schnittstelle wird für sämtliche Kommunikation mit einem Mikrocontroller verwendet. 

Der MS5534C ist im Hinblick auf die Software vollständig mit vorherigen Versionen (MS5534A und MS5534B) kompatibel. Die ESD-Empfindlichkeit wurde im Vergleich zu früheren Versionen an allen Stiften auf 4 kV verbessert.

Vorteile

  • Absolutdruckbereich von 10-1100 mbar
  • 6 Koeffizienten für eine im Chip gespeicherte Softwarekompensation
  • Piezoresistiver mikrobearbeiteter Silizium-Sensor
  • Integrierter Miniatur-Drucksensor von 9 x 9 mm
  • 16 Bit ADC
  • Serielle Dreileiter-Schnittstelle
  • 1 Systemtaktleitung (32,768 kHz)
  • Niedrige Spannung und geringer Energieverbrauch 
  • Versorgungsspannung 2,2 bis 3,6 V
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +125 °C
  • Keine externen Komponenten erforderlich 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 2.2 – 3.6

Abmessungen

  • Abmessungen 9 x 9 mm [ .35 x .35 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsschnittstelle  SPI mit drei Leitern

  • Überdruck  10 bar, 5 bar

  • Ausgang/Bereich  16 Bit ADC

  • Genauigkeit  ±1.5 mbar

  • Auflösung  .1

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Weitere

  • Optionen  Kunststoffkappe, Metallkappe

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.