Dokumentation

Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Sealable  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body

  • Drahttyp  Kupfer

  • Buchsensteckerausführung  180°

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Typischer Nennstrom (A) 10

  • Kabelschuh- & Verbinderausführung  Receptacle

  • Passende Stiftbreite 1.8 mm [ .071 in ]

  • Passende Stiftdicke .64 mm [ .025 in ]

  • Schnittstellen Legierung  Gold (Au)

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Gold (Au)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Crimp

Abmessungen

  • Wire Size (mm²) .5 – 1.25

  • Drahtgrössen Suche (AWG) 16, 17, 18, 19

  • Drahtgrössen Suche (mm²) .5, .6, .75, .85, 1, 1.25

  • Durchmesser der Drahtisolation 2 – 2.6 mm [ .079 – .102 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  4000

  • Verpackungsmethode  Trommel

Weitere

  • Kontakt leitet  0-24 A (niedrige Leistung)

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.