Weitverkehrs-Lösungen
Der Entwurf und die Installation von Unterwasserprodukten von SubCom sind für eine Laufzeit von 25 Jahren konzipiert. Als End-to-End-Kommunikationslösungen bieten sie den Kunden Zuverlässigkeit, innovative Technologie und herausragenden Mehrwert.
Zufriedene Kunden seit 50 Jahren Seit Beginn der Tiefseekommunikation trägt SubCom zur Definition von internationalen Standards für Seekabel sowie zu deren Integration in terrestrische Netze bei. Mit der Verlegung von Tiefseekommunikationskabeln, die mittlerweile ausreichen würden, um den Äquator 15-mal zu umrunden, und mehr als 100 in Betrieb befindlichen Glasfasernetzen verfügt SubCom bei der Planung, Fertigung und Installation von zuverlässigen Unterwassernetzen über Erfahrungen, Kenntnisse und Kompetenzen, die ihresgleichen suchen.
SubCom-Systemlösungen
Ihr End-to-End-Gerüst für die Unterwasserkommunikation
- Systemdesign und Verlegungstechnik
- Kundenspezifische Verstärker
- Verzweigungseinheiten
- Glasfaserkabel und Übertragungsanlagen