Raychem Hochspannungskabelgarnituren
Seit über 60 Jahren entwickeln wir Hochspannungskabelgarnituren, die praktisch für jedes Stromkabel geeignet sind und einen einwandfreien Stromnetzbetrieb ermöglichen. Wir bieten ein komplettes Portfolio an Raychem Produkten, die entwickelt wurden, um Ihre Leistung zu optimieren und Ihre Herausforderungen im Hochspannungsnetz nach IEC-, IEEE- und GB/T-Standards zu lösen. Unsere Lösungen können an Ihre Kabelanforderungen angepasst werden. Wir sind Ihr vertrauenswürdiger Partner für Kabelanschlusspunkte, die höchste Ansprüche an elektrische Leistung, Festigkeit und Zuverlässigkeit stellen.
Ein globales HVCA-Portfolio
- Endverschlüsse für den Außenbereich
- Trockenendverschlüsse für Transformatoren und Schaltanlagen
- Warmschrumpf- und Kaltschrumpfmuffen für Kunststoffkabel
- Erdungsboxen
Produktvorteile
- Warmschrumpf- und Kaltschrumpf-Hochspannungskabelgarnituren, die den IEC-, IEEE- & GB/T-Anforderungen entsprechen
- Einfache, sichere und schnelle Montage durch optimierte Bauweise und Materialauswahl
- Individuelle Produkte gemäß Ihren Versorgungsnetzanforderungen
- Mit Öl gefüllter Endverschluss für den Außenbereich mit unterschiedlichem Kriechverhalten entsprechend den Versorgungsnetz- und Umgebungsanforderungen
- Lösbare Endverschlüsse für Schaltanlagen und Transformatoren, die ölgefüllte Ausführungen durch eine trockene Schnittstelle ersetzen
- Flexible, kompakte Kabelmuffen mit hervorragender elektrischer Leistung, Feldsteuerung und Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Unterstützung lokaler Sprachen, Schulungen vor Ort, Ausführung und Betreuung der Montage
150k+
40+
Warmschrumpf- und Kaltschrumpf-Endverschlüsse für Kunststoffkabel für den Außenbereich
Unsere Endverschlüsse für den Außenbereich von Raychem sind so konzipiert, dass sie zuverlässig und bei nahezu allen Kabeltypen schnell und einfach zu montieren sind, da keine Spezialwerkzeuge benötigt werden. Die Endverschlüsse werden mit einem vorgeformten Silikonkörper und Kriechstromstrecken je nach Ihren Anforderungen geliefert. Unsere OHVT entsprechen den IEC-, IEEE- und GB/T-Standards.
Endverschlüsse für Schaltanlagen & Transformatoren
Unsere Raychem Hochvolt-Steckendverschlüsse sind zuverlässig und bei nahezu jedem Kabeltyp schnell und einfach zu montieren, da keine Spezialwerkzeuge benötigt werden. Die Steckendverschlüsse sind für gasisolierte Schaltanlagen (GIS) und Transformatoren geeignet. Die Endverschlüsse verfügen über ein druckdichtes Gehäuse, damit kein SF6 austreten kann. Hierdurch werden Ausfallrisiken reduziert und die Sicherheit erhöht. Unsere PHVS und PHVT entsprechen den IEC-, IEEE- und GB/T-Standards.
Muffen
Unsere Raychem Hochspannungsmuffen sind so konzipiert, dass sie zuverlässig und bei nahezu allen Kabeltypen schnell und einfach zu montieren sind, da keine Spezialwerkzeuge benötigt werden. Die Muffen sind mit vorgeformten Silikonkörpern und unterschiedlichen Umkleidungen gefertigt, um Abdichtung und mechanischen Schutz zu gewährleisten.
Erdungsboxen
Die Raychem Hochspannungs-Erdungsboxen von TE sind für den Einsatz in einem Stromnetz für zuverlässige Erdungs- und Masseverbindungen ausgelegt. Die Erdungsboxen eignen sich für Einzelleiterkabel oder Koax-Kabel und sind mit oder ohne Mantelspannungsbegrenzer erhältlich. Es sind auch Sensoren für partielle Entladung zur Online-Überwachung Ihres Versorgungsnetzes verfügbar.
Entdecken Sie unser Raychem-Portfolio an Hochspannungskabelgarnituren, das Endverschlüsse für den Außenbereich und für Transformatoren sowie Muffen und Schaltanlagen umfasst.