WINTOTAL Software

TE Connectivity (TE) präsentiert Version 7 der WINTOTAL Software. Diese Version der WINTOTAL Software bietet einige neue Leistungsmerkmale und Vorteile und ist mit allen aktuellen Kennzeichnungsprodukten und Druckern von TE kompatibel, was sie zu einer noch leistungsstärkeren und benutzerfreundlichen Kennzeichnungs- und Etikettierlösung macht.

TE Connectivity (TE) präsentiert Version 7 der WINTOTAL Software. Diese Software unterstützt sowohl die hochwertige Kennzeichnung von Leitungen und Kabelbäumen als auch grundlegende Anwendungen im Etikettendruck. Version 7 der WINTOTAL Software bietet einige neue Leistungsmerkmale und Vorteile und ist mit allen aktuellen Kennzeichnungsprodukten und Druckern von TE kompatibel, was sie zu einer noch leistungsstärkeren und benutzerfreundlichen Kennzeichnungs- und Etikettierlösung macht.

Eigenschaften

  • Dank der optimierten Benutzeroberfläche werden die Effizienz und Bedienungsfreundlichkeit verbessert und gleichzeitig eine echte WYSIWYG-Erfahrung (What You See Is What You Get) geboten.
  • Integrierte Vorlagen für eine genaue Textpositionierung anhand des ausgewählten Produkts.
  • Automatische Schriftgrößenauswahl.
  • Drucken in beliebigen Sprachen – mit Unicode-Unterstützung.
  • Menübandsteuerelemente für alle Funktionen.
  • Alphanumerische Serialisierung – erhöhen und verringern.
  • Druckvorschauoption mit Darstellung der ausgewählten Optionen in der Vorschau.
  • ClipArt-Galerie mit häufig verwendeten Symbolen.
  • Anpassbare Schnellzugriff-Symbolleiste.

WINTOTAL und Unicode

WINTOTAL Version 7 unterstützt Unicode nun vollständig, sodass auf dem Etikett ein mehrsprachiger Text in einigen oder allen erforderlichen Sprachen gedruckt werden kann. Auch die leeren Kästchen anstelle mathematischer Symbole gehören der Vergangenheit an! Wenn das Zeichen über eine Unicode-Entsprechung verfügt, wird es von WINTOTAL Version 7 angezeigt und gedruckt. Gemäß dem Stand vom September 2013 gibt es 110.000-Unicode-Zeichen – von Avestanisch bis hin zu Yi-Silbenzeichen. Daher kann alles, was in einer Microsoft-Anwendung geschrieben werden kann, in WINTOTAL Version 7 kopiert werden.

Vorteile

In WINTOTAL Version 7 sind 2.500 Standardkennzeichnungsprodukte von TE Connectivity vorinstalliert. Dadurch können Markierhülsen oder Etiketten einfach und schnell erstellt und gedruckt werden. Mit dem erweiterten Editor können Sie zudem komplexe Layouts erstellen, die aktiven Datenfeldern zugeordnet werden, um eine echte WYSIWYG-Darstellung zu erhalten.

  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch und Türkisch
  • Integrierte TE Kennzeichnungsvorlagen
  • Grafische Benutzeroberfläche mit WYSIWYG-Anzeige
  • Vereinfachte Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Funktionen
  • Integrierte Druckertreiber für TE MAPP (Multiple Application Port Printing):
  • Produkt ist für den automatischen Stapeldruck bestimmten Druckern zugeordnet
  • Importieren oder Drucken von externen Datenquellen wie z. B. TXT, CSV, XLS, XLSX oder MDB
  • Erweitertes Vorlagendesign zum Erstellen von Grafiken, Logos, Barcodes, Linien, Rechtecken und Kreisen
  • Unterstützung für Windows 10

Systemanforderungen

  • IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64).
  • Windows 10, 8.1, 7 (32 Bit oder 64 Bit), Windows Server 2008 und 2012.
  • 100 MB freier Speicherplatz (abhängig von den Installationsoptionen).
  1. WINTOTAL herunterladen und installieren

In diesem Anleitungsvideo erfahren Sie, wie Sie die neueste Version von WINTOTAL herunterladen und installieren. Nach der Installation können neuere Versionen über www.te.com/wintotal-download heruntergeladen werden

  • Treiberinstallation für TE Kennzeichnungsdrucker (Englisch)

  • WINTOTAL Software und Druckprodukt öffnen (Englisch)