用于低电平电流转换的信号继电器

信号继电器由二次模制线圈组成,在线圈与触点之间提供高绝缘性能。信号继电器用于转换电流,因此主要具有 C 触点结构。它们与回流安装和表面贴装器件兼容。我们的信号继电器用于通常 2A 以下的负载转换,并提供端子可靠性,即使对于小信号负载也是如此,这得益于其镀金端子和分叉横杆结构。信号继电器通常用于工业设备(如机床、成型机、焊接机、安装机、安全装置、游戏机以及测试测量设备)。

特色产品

Axicom IM 信号继电器

我们的 Axicom IM 继电器采用小而紧凑的设计,能够可靠、高效地提供转换信号和低功耗。这些产品的线圈功耗低,通过降低整体功耗来支持高密度继电器应用。抗冲击设计可以承受高达 300g 力量的冲击,为工业应用提供了可行的解决方案。这款多功能机电继电器支持多种端子配置,可在许多技术系统中使用,如汽车信息娱乐系统、通信设备、消费电子产品、楼宇管理系统、测试测量机械以及医疗设备等。

日益小型化的技术应用需要小型化元件,这款机电继电器即是为满足这一需要而打造。我们的 Axicom IM 继电器的触点结构多样(1 form A、2 form A、1 form C、2 form C),与使用固态继电器相比,具有更低的成本影响。这些继电器可以支持电池供电应用,双稳态继电器可降低恒定功率的消耗。有通孔 (THT) 版本和表面贴装 (SMD) 版本,用于印刷电路板 (PCB)。为了支持高密度技术封装,我们现在在 THT 和 SMD 版本中提供一个狭窄的 PCB 焊接结构。对于高密度继电器应用,我们提供一个低线圈功率版本,支持降低整体转换功耗和环境功耗的目标。这些继电器支持电信标准,包括 Bellcore GR 1089、FCC 第 68 部分和 ITU-T K20。

产品特性

Axicom IM 信号继电器
  • 薄型 10x6mm,小尺寸 5.65mm 和最小板空间 60mm2
  • 转换电流 2/5A,转换功率 60W/62.5VA,转换电压 220VDC/250VAC
  • 高介电性和浪涌能力,开路端子之间最高可达 2500Vrms,线圈和端子之间最高可达 2500Vrms。
  • 低线圈功耗,标准版为 140mW,高敏感版本为 100mW,超高敏感版本为 50mW,双稳态版本为 100mW
  • 高接触可靠性,支持高达 10.000.000 次操作
  • 极低且稳定的接触电阻
  • 采用 THT、SMT 设计,可回流焊接并提供更小的封装选项
  • 承受高达 50g 力的高抗机械冲击性