跟踪产品和货物的移动

借助射频识别 (RFID) 天线技术,组织能够更轻松地捕获、移动和管理企业内每个活动点的信息。RFID 使用无线电波在 RFID 阅读器和电子 RFID 标签之间交换数据。RFID 标签附着在物体上,比如货物上。当货物经过与其具有一定距离的阅读器时,标签上的信息或数据被交换或“读取”,从而使组织能够跟踪产品和货物的移动。

RFID 天线的使用使企业能够访问实时库存和资产管理,同时减少错误并提高生产力。 从库存、运输和接收到供应链管理,RFID 技术的应用对任何行业都有好处。RFID 技术是多种应用的理想选择。该技术在具有大量库存的行业中发挥着至关重要的作用。客户经常使用 RFID 技术在从仓库和配送中心到机场和医院的业务中,跟踪资产。我们广泛的 RFID 产品旨在使企业更高效、更精准地运转。该技术的应用非常广泛,我们的产品解决方案已用于各种市场。

RFID 应用

RFID 天线的使用

医疗

 

在医疗保健行业中,跟踪医疗设备、用品、文档甚至患者情况可能是一项艰巨的任务。利用 RFID 天线技术可以帮助简化这一过程,并帮助医院减少设备被盗情况,提高患者安全性,并在不增加人员的情况下降低成本。

 

零售

 

在零售环境中使用 RFID 天线技术有助于确保货架上的物品始终有库存。RFID 库存检查是实时自动执行的,比手动库存检查更高效。管理人员始终可以了解他们的库存以及何时需要下达额外订单。

 

制造

 

RFID 天线技术可在制造领域用于跟踪货物从进入操作到组装和装运的那一刻。这有助于管理人员监控生产线的速度和准确性、库存水平和质量保证。

 

配送中心和仓库

 

配送中心和仓库在运输和接收产品时必须非常快速和准确。使用 RFID 天线技术有助于缩短时间和减少错误。它还提供有关哪些产品位于哪里的最新信息,而无需打开每个箱子,这样工作人员就可以专注于处理其他订单。

 

交通运输

 

行李处理是运输行业利用 RFID 技术帮助降低劳动力成本,同时提高行李分拣效率的绝佳机会。使用 RFID 天线帮助跟踪行李可确保行李在正确的时间被放在正确的位置,最终节省成本并让客户满意。