发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
向下滚动进一步了解我们用于控制的产品。TE 利用跨行业工程经验实现互连 LED 照明控制的快速采用。我们的产品通过辅助紧凑型、可制造、可现场升级的解决方案,缩短了上市时间,降低了复杂性和成本。
利用创新的照明控制项目更快地将 LUMAWISE Endurance N 底座、外壳和套筒推向市场。这些符合 ANSI 136.41 标准的光控制基座组件配备有套管和多种高度的外壳,可在光控制件和调光插座之间提供完整的电源和信号接口。
Zhaga 规格书 18 标准;我们的 LUMAWISE Endurance S 底座和外壳是易于安装、可立即用于传感器的解决方案的一部分,适用于新一代智能街灯控制应用。底座和外壳采用紧凑的设计,可以为更智能、更小型的照明固定装置提供可靠解决方案。
用于照明控制应用的 SCHRACK PCB RT1 Inrush 功率继电器提供单稳态和双稳态版本,具有标准 16 安培全球足迹。
1.5mm AMP 微型 CT 连接器是专为提高线束生产率特别设计的小型线对板互连解决方案。
使用我们的 AMPMODU 互连系统,实现设计灵活性和高可靠性。种类繁多的元件以及多种可靠性功能,为您提供可靠的信号连接器系统。
将无线功能与我们先进的天线解决方案集成。我们的解决方案可作为嵌入式或多元件的外部天线,在无线设备中提供具有价格竞争力的多种频率的高清晰度传输。
此底座配有交流电源开关和直流电源,可以使您立即启动照明控制项目并节省项目计划中的风险。
将您对可靠性和小型化的控制要求与我们的 Micro-MaTch 连接器系列结合。它的接触弹簧系统可通过吸收公端子和母端子之间的运动来帮助防止摩擦腐蚀。
使用高性能 SMD 电源以及通孔电阻和高频电感器管理照明控制中的电源和噪声。
RPS 标志由采用阻燃的交联聚烯烃材料制成,旨在满足街灯控制的电线识别要求。套管以“梯格”结构提供,并且水平保持在两个聚酯带之间,易于打印和配套。
SBP 标志具有“自层叠”特性,可避免打印区域接触油、溶剂、水分以及免受磨损。SBP 对圆形、不规则和柔性表面具有出色的贴合度,因此适合导线和电缆标识,包括经受重复弯曲的扁平带状电缆。
HLX-NEL 电缆标志设计用于提供导线和电缆标识相关的灵活性。它采用相同的低火灾危害、紫外线稳定材料制成,是一种适用于以下应用的解决方案:低火灾危险特性(低烟、低毒性和低易燃性)和紫外线防护至关重要。
我们的 PCB RTX 电源继电器系列有一个继电器用于电容和电感负载,有助于节约成本和空间。最大程度减少零交叉驱动器的使用。
我们的 PCB RZ 电源继电器系列通过焊接断路器机制应对微焊接,有助于提高使用寿命。
驱动程序互连
详细了解我们广泛的易用的驱动程序互联,用于可靠地连接到您的驱动程序。通过板对板或线对板选项,我们的互连提供了设计灵活性和易用性。
固定装置配件产品
详细了解我们的固定装置连接解决方案;这些解决方案可以提高可制造性和更快的上市速度。小尺寸、易于安装的母端子、端接和电源线滤波器可以节省时间并集成到新的或现有的 LED 固定装置中。
轻型发动机互连
详细了解适用于轻型发动机互连应用的灵活解决方案,该解决方案能可靠地传输电力并集成现代 LED 灯中的元件。
应用
街道和区域照明解决方案
了解可降低 LED 街灯构架复杂性的 TE 连接解决方案。