导电粘合剂
我们的导电粘合剂系列提供 RFI/EMI 屏蔽和接地解决方案。它们由充满导电颗粒的高密度负载粘合剂组成,以形成坚固有效的导电胶。
概述
单组份 RTV(室温固化)导电有机硅有多种填料可供选择,包括镀银铝、镀银铜和镀银石墨。这些设计用于在两个元件之间提供薄粘合;也可以提供填缝剂,用于填充更大间隙。我们还提供双组分银填充导电环氧树脂系统。
材料
- 单组分 RTV 有机硅和双组分环氧树脂,采用各种导电填料,包括
- 含银的环氧树脂粘合剂
- 含镀银铝的 RTV 硅胶
- 含镀银铜的 RTV 硅胶
- 含镀镍石墨的 RTV 硅胶
应用
- 用于电子组件的抗振动和(或)抗冲击密封剂/粘合剂。
- 具有不同热膨胀系数的材料的电气连接/粘接,即安装具有环境密封(有可能达到 IP68 级别)的屏蔽窗 EMI 屏蔽。
- ESD 控制/接地。
- 结构粘合剂 – 可用于永久粘合金属组件。
- 避免使用机械固定或焊接方式来进行元件的电气连接。
Kemtron Ltd.,现已成为 TE Connectivity 扩展产品组合的一部分
联系信息
英国
电话:+44 (0) 1376 348115
电子邮件地址: info.braintree@te.com
法国
电话:+ 33 (0) 160778316
电子邮件地址: info.braintree@te.com
德国
电话:+44 (0) 1376348115
电子邮件地址: info.braintree@te.com
欧洲其他地区
电话:+44 (0) 1376348115
电子邮件地址: info.braintree@te.com
亚洲
电话:+44 (0) 1376348115
电子邮件地址: info.braintree@te.com