导电弹性体

导电弹性体是完全固化的硅胶或氟硅橡胶,含有多种高导电颗粒,可提供卓越的 EMI/RFI 屏蔽性能和出色的环境密封性。各种导电填充物旨在确保电偶兼容性,同时在配合面之间提供低接触电阻。

导电弹性体

特性和优点

  • 高导电性 EMI/RFI 垫圈和环境密封装置
  • 宽工作温度范围(-55°C 至 +160˚C)
  • 适用于严苛环境的氟硅橡胶:燃油和溶剂
  • 所选材料可确保电偶兼容性
  • 阻燃等级 UL94 V-0(仅限成型级)

Kemtron Ltd., 现已成为 TE Connectivity 扩展产品组合的一部分

联系信息

英国

电话:+44 (0) 1376 348115

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

法国

电话:+ 33 (0) 160778316

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

德国

电话:+44 (0) 1376348115

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

欧洲其他地区

电话:+44 (0) 1376348115 

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

亚洲

电话:+44 (0) 1376348115

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

 

EMI 屏蔽层白皮书

白皮书:电磁干扰屏蔽层

工程师们协作开发可持续项目的技术系统。

索取要在设计中测试的免费 EMI 屏蔽产品组合样品

导电填料可用于硅酮和氟硅酮

  • 镀镍石墨:一种高质量、具有成本效益的商用材料,在防务市场上的使用越来越普遍。易于挤出或成型。SNG 阻燃等级符合 UL94 V-0 标准。
  • 镀银铝:一种优质的高性能材料,广泛用于商业和防务市场的高频应用领域。重量比其他材料轻。
  • 镀镍铝:这种材料在铝金属制品中具有最佳的防腐蚀性能,并且在高达 40 GHz 的测试数据中体现极佳的屏蔽效果。

设计注意事项

  • 重要的是,这种材料不会过度压缩。如果设备的设计不支持任何可防止过度压缩的机械方法,则应为垫片安装内置压缩限幅器,或者在垫片上安装金属止动器,或者在每个固定孔中安装金属套圈。
  • 该材料不适合滑动应用。
  • 建议的压缩率:15% 至 20%。
  • 自粘背衬(导电或非导电)仅作为装配辅助工具提供。
  • 氟硅橡胶:不建议在此类弹性体中使用自粘式背衬。
  • 最小材料宽度不应小于 2mm 或至少为垫圈任何部分的材料厚度,如果在固定孔周围无法达到这些指标,请考虑使用槽。如果要在孔中使用压缩套圈,尤其需要注意这一点。
  • 需要考虑压缩力、孔中心、固定件的大小和数量以及配接法兰的刚度。
  • 如果无法应用外部控制,应考虑使用整体式压缩挡块或套圈来限制过度压缩。建议整体限位的最小薄板厚度为 1.5mm。

收购 Kemtron

Kemtron Ltd. 是 RFI/EMI 屏蔽、环境密封、垫圈和元件领域的领先企业,现已被 TE Connectivity 收购。TE 和 Kemtron 将共同提供更多的设计能力,使不可能成为可能。

查看页面