高导电性 EMI/RFI 垫圈和环境密封装置

EMI 垫片由完全固化的硅胶或氟硅橡胶制成,可提供环境密封、隔热和 EMI 屏蔽功能。它们提供适合航空电子、医疗、防务和其他应用的电流兼容性。

SPE

白皮书:EMI 屏蔽市场趋势、洞察和设计考虑因素

应用

  • 工业控制
  • 测试和测量仪表
  • 防务设备
  • 航空电子
  • 医疗电子产品
  • 电子设备外壳

产品变化

  • 高导电性 EMI/RFI 密封圈和环境密封装置
  • 挤塑件
  • 扁平垫圈
  • O 型环
  • 板材

产品特性

  • 厚度低至 0.5 毫米
  • 宽温度范围(-55 °C 到 +200 °C)
  • 适用于严苛环境的氟硅橡胶:燃油和溶剂
  • 所选材料可确保电偶兼容性
  • 阻燃等级:UL94 V-0

设计注意事项

  • 选择型材时,务必要注意产品的机械设计。圆形和 D 型密封件。
  • 理想情况下,应安装在适当尺寸的通道或凹槽中。
  • 如果垫片要贴合凹槽,则所选垫片尺寸不得过满填充凹槽,这一点很重要。使用实心截面时,应确保凹槽横截面积至少比建议的垫片横截面大 5%。
  • 还必须注意将垫圈压缩到所需工作高度所需的闭合力。
  • 一些扁平型材上提供自粘背衬,通常仅部分覆盖挤出区域。
  • 提供导电 (CSAB) 或非导电 (SAB) 两种选择。此粘合剂仅用于辅助装配。
  1. 2022 年电子元器件博览会视频

高性能材料概述 - 2022 年电子元器件博览会视频

工程师们协作开发可持续项目的技术系统。

索取要在设计中测试的免费 EMI 屏蔽产品组合样品

  1. 选择 EMI 密封圈

了解如何选择 EMI 密封圈及更多信息。

SPE

我们随时帮助您提高应用的性能和合规性