Corcom 设施电源滤波器

具有安全防护功能的 EMI 设施滤波器。适用于旨在满足 MIL-PRF-15733 要求的关键任务应用和装置

包含敏感测量或设备的屏蔽装置和应用需要一个没有 EMI/RFI 辐射的环境。 使用电力、数据、电话和所有其他信号的设备滤波器来处理 EMI/RFI 外壳中的所有电气渗透,以减少传导辐射。当屏蔽区域为密封状态时,所有的辐射将减少或受到抑制。封闭式滤波器包括安装在射频安全柜中的可拆卸插入件。这种滤波器具备多项重要优势,包括简化单渗透现场安装,实现更高的射频完整性和更简单的滤波器维护。独立型滤波器具备与封闭型相同的过滤性能,区别仅在于配备自封闭端子,适合单线路和双线路应用。

全面的工厂测试计划

可按要求提供数据
  • 插入损耗
  • 电压降
  • 谐波失真
  • 端子强度
  • 温度额定值
  • 电介质耐电压
  • 直流绝缘电阻
  • 电流和过载额定值
机柜外壳的设施滤波器
EMI 干扰模式
军用船舶电力系统