汽车摄像头连接器
TE Connectivity (TE) 制造高性能 6 GHz 同轴汽车摄像头连接器,以支持汽车摄像头技术的最新发展。TE 的汽车固定和浮动同轴电缆连接器解决方案产品组合基于常用的 MATE-AX 和 FAKRA 连接器,支持 12 兆像素/60 fps 及以上的摄像头。
6GHz
0.5mm
IP69K
为了满足对车辆内摄像头日益增长的需求,TE Connectivity (TE) 提供了创新的宽带同轴电缆连接器产品组合,该产品组合可根据下一代汽车摄像头系统的需求精确定制。下载产品手册。
应用
- 后视摄像头
- 车道偏离警告
- 停车辅助
- 全景摄像头
- 自适应巡航控制
- 驾驶员监控
- 夜视摄像头
优势
- 浮动和固定头解决方案
- 单 PCB 和多 PCB 支持
- 高级别偏离补偿:适用于浮动解决方案的 ± 0.5 mm 全向补偿
- 高度紧凑设计
- IP6K9K 级防水
- 支持超过 8-12 兆像素(60 帧/秒)的宽带连接
- 支持所有当前和下一代汽车同轴并行转换器协议
- 支持幻象电源
- 兼容金属和塑料摄像头外壳
协议
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- ASA
- GVIF
用于商用车辆的 MCP 混合同轴电缆连接器
设计用于必须通过卡车或大巴内的防火墙才能连接车辆前后摄像头的连接。