该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板到部件

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 1

  • PCB 安装方向 : 垂直

接触件特性

  • 接合插针直径 (mm): .76

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 105

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 电源和信号

其他

  • 外部端子电镀材料 : 锡 (Sn)

产品合规性