小型汽车同轴连接器

TE Connectivity (TE) 的 MATE-AX 小型 FAKRA 同轴连接器系统提供先进的汽车数据传输性能,支持高达 15GHz 的频率。MATE-AX 系统提供各种连接器类型和尺寸,以支持所有类型的基于射频的应用。MATE-AX 端子具有更高的封装密度,可支持高达 75% 的 PCB 占用率,并且通过使用现有的导线类型,可灵活集成到现有的同轴架构中。

75%

与标准 Fakra 连接器相比,最大空间缩小 75%

34%

最大减重能力比 Fakra 连接器高 34%

15GHz

为汽车应用提供高达 15 GHz 的性能

特色

  •  支持现有电缆类型:汽车级同轴与 RTK-031 / RG-174 类似
  •  密封和非密封选件
  •  通过优化的设计支持 9 GHz 和高达 15 GHz 的带宽
  •  更高的射频性能(超出符合 FAKRA 标准的连接)
  •  端子受到充分保护
  •  减小插入力/兼容高插针数
  •  高保持力(最小 75N)
  •  高键控效果(最小 130N)
  •  经验证符合 LV214 / USCAR 密封设计标准
  •  标准端子和连接器设计 - 凹形设计,连接器壳体校准
  •  直角和角度版本:接头/壳体/端子
  •  端子设计为用于现有架构
  •  为更高的数据量使用更大的带宽
  •  为大多数汽车应用提供不同的板端连接器产品组合

 

orange bar

应用

  • 4K 相机
  • 传感器
  • 高分辨率显示器
  • 广播天线
  • WLAN 天线
  • 移动互联网天线 (4G/5G)
  • V2X 天线

受支持协议

  • GMSL2/3
  • FPD-Link III/IV
  • APIX3
  • MIPI
orange bar
orange bar