SmartSeal コネクタ (英語)

当社の SmartSeal コネクタは、次世代の電子制御ユニット (ECU: electronic control units) 用接続ソリューションとして設計されています。この革新的なコネクタは、ECU ハウジングに直接嵌合するため、PCB ヘッダが必要なく、アプリケーション スペースとコストの節減につながります。このビデオでは、SmartSeal コネクタの機能について説明します。

すべての SMARTSEAL 製品を表示

当社の SmartSeal コネクタは、TE のブラインド プラグを使用することによって、ピン数の少ない ECU の用途に容易に適合させることができる 44 極のコネクタです。小型のコネクタには ECU を固定するレバー スライド ロック機構が採用されています。