圧入技術: NanoMultispring (英語)

TE Connectivity では、小ピッチと限られた実装空間に対するニーズが自動車用途で増大していることを受け、NanoMultispring 圧入ピンを開発しました。NanoMultispring 端子は、0.6 mm の PCB 側穴直径に対応して開発され、IEC 60352-5 の要件に適合しています。

圧入接続

ACTION PIN および Multispring 圧入ピンは、コンプライアント弾性設計によってストレスのない端子対 PCB 無はんだ接続を実現します。最も過酷な自動車環境に適しています。

 

 

NanoMultispring および NanoMQS は商標です。