医療

用途

患者モニタリングおよび治療

医療業界では、在宅ヘルスケアから来院型の医療施設までの幅広い環境で患者の診断、モニタ、治療に使用される医療機器のために、新しい要件が次々と導入されています。

これは特に、バイタル サイン モニタ ツール、医療用ポンプ機器、呼吸装置、低侵襲技術が用いられている医療用途に当てはまります。 徐々に台頭してきたこれらの用途は、モノのインターネット (IoT) の発展の影響を受けており、今日のより密接につながったヘルスケア エコシステムにその発展が反映されています。正確なデータ収集を可能にするセンサは、このつながったヘルスケア エコシステムの中心にあります。医療専門家や患者は、センサによって収集されたデータを通じて、進行中の病状に関する不可欠な情報を得ることができます。 

人工呼吸器、医療機器
人工呼吸器に対応したセンサ

医療用ポンプ
医療用ポンプ
  低侵襲機器
低侵襲機器
  呼吸ケア機器
呼吸ケア
  バイタル サイン モニタ機器
バイタル サイン モニタ

このような密接につながった医療用途でセンサ技術を使用すれば、コストの削減や転帰の改善につながります。また、データに基づく情報を使用して患者の状態を管理できるようになり、「価値に基づく医療」によって患者体験を向上させるためにも役立ちます。  さらに、これらのセンサ技術は、医療機器や医療用具を監視するだけでなく、医療処置中に患者の体内の作用を物理的に監視することもできます。したがって、これらのセンサを今日のヘルスケア環境で医療のために使用するには、数多くの要件を満たす必要があります。そのような考慮事項には、たとえば、過酷な医学的条件に耐える耐久性の高いパッケージング、スペースの制約がある用途での超小型パッケージング、デジタル信号処理によるインテリジェント センシングの強化、省電力、マルチセンサの統合による複数の種類の測定値の取得が挙げられます。これらの技術を医療用センサの設計に統合することで、センサは私たちの生活のさまざまな用途にさらに組み込まれるようになりました。センサによって収集されたデータにより、医療専門家は重篤な状況をすばやく正確に把握でき、患者は自身の様態や病状の改善についてより多くの情報を得ることができます。非侵襲的な血圧モニタから在宅医療向けの可搬型人工呼吸器まで、センサは局所的なデータと情報をクラウドに提供することで患者、医療専門家、医療業界に貢献しています。