アセンブリが簡単なロック リセプタクル

ポジティブ ロック端子およびハウジングは、簡単なアセンブリと信頼性の高いタブ嵌合を実現する低挿入力 (LIF) ロック リセプタクルによって一線を画しています。ポジティブ ロック リセプタクルでは、嵌合タブの穴に確実にロックすることにより、高い保持力を実現しつつ、LIF を維持しています。端子が適切に取り付けられると、作業者には留め具の音と手ごたえが伝わり、取り付けにくい場所であってもアセンブリが適切であるかを確認できます。ポジティブ ロック製品群には、人間工学に基づく Mark I シリーズ、価値と信頼性を築く Mark II シリーズ、設計の柔軟性を実現する Mark III シリーズなど、複数のシリーズのクイック コネクト端子があります。用途として、生活家電、産業機器、自動車などがあげられます。

製品の特長

ポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジング

  • 低挿入力/高保持力
  • 優れた信頼性
  • 幅広いワイヤ サイズをご用意
  • ハウジングの材質と色を選択可能
  • 標準モデルおよび耐熱モデル
ポジティブ ロック

製品特徴

タブ幅 (インチ) .110, .187, .250, .312 向き ストレート、左側フラグ、右側フラグ
タブ厚 (インチ) .020, .025, .032 圧着のタイプ F クリンプ、タブロック
ワイヤ サイズ (AWG) 26-10 材料 / めっき ベース: ブラス、りん青銅、鋼
めっき: スズ、予備スズ、銀、ニッケル
最大連続電流 (A) 24 事前絶縁
最大使用温度 (°C) 標準: 125
高温: 250
認証機関による認可 UL、VDE、CSA
リセプタクル対タブの挿入力 (N) 端子あたり最大 30 N - シリーズによって異なる 絶縁体の難燃性 UL 94 V-0 および V-2、グロー ワイヤ

注目の製品

ポジティブ ロック Mark I 低挿入力 (LIF) リセプタクル

Mark I 製品群は、クラストップレベルの低挿入力を誇るリセプタクルです。意図しない脱落を防ぐため、音と触感で確認できる機械式の留め具によって確実に保持します。Mark I リセプタクルは信頼性が高く、高電流用途に対応する使いやすいソリューションを実現します。

 

価値と信頼性を築くポジティブ ロック Mark II リセプタクル

Mark II シリーズは、低挿入力と高保持力を兼ね備えた、費用効果と信頼性の高いソリューションです。Mark II リセプタクルには、端子の結線部から材料を打ち出して作られるディテント レバーが装備されています。これらのリセプタクル上のロールは、張り出したエッジが特徴です。めっき無しのエッジではタブがすべらないため、挿入力が低減されます。耐熱要件を満たすモデルが用意されています。

 

設計の柔軟性を実現するポジティブ ロック Mark III リセプタクル

Mark III 製品群のリセプタクルは、0.110 インチ、0.187 インチおよび 0.250 インチのタブ幅を含む、広範なタブサイズで、低挿入力と高い端子保持力を実現します。Mark III リセプタクルには、Mark II 製品と同様に、後端結線部にディテント レバーが装備されています。

 

X-LIF 端子を備えたポジティブ ロック マルチポジション コネクタ

超低挿入力 (X-LIF) 端子を備えたポジティブ ロック マルチポジション コネクタは、製造効率の向上と容易な部品嵌合を求める業界のニーズを満たすように開発されました。

 

POD-LOK 事前絶縁端子

事前絶縁 POD-LOKリセプタクル端子は、ポジティブ ロック リセプタクルとグロー ワイヤ試験の要件に適合した UL 94V-0 定格のハウジングを組み合わせたものです。これにより、人間工学に基づく低挿入力リセプタクルと1 つの手順で圧着および適用できる一体型の堅牢なハウジングが実現されています。

 

無限スイッチ ハウジング

TE は、M スタイル無限スイッチ用 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングと K スタイル無限スイッチ用 2 極および 3 極リセプタクルを提供しています。M スタイル ハウジングはポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。K スタイル ハウジングは、ポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されています。

 

低背型 110 シリーズ ポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジング

110 シリーズ ポジティブ ロックには、ガス点火装置用途などを含む、深い端子キャビティ向けに設計された低背ハウジングが装備されています。

 

 

 

 

 

  1. ポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジングの概要 (英語)

製品がお客様の手元に届いたとき、最も重要になるのが信頼性 ― これこそが、TE のエンジニアがポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジングを設計した理由の 1 つです。ポジティブ ロック リセプタクルおよびハウジングの詳細を、動画でご紹介します。