コンパクト モータへの適用コストを低減

SIAMEZE 絶縁被覆除去端子 (IDC) は、スペースが限られた小型モータ システムで高速な無はんだマグネット ワイヤ結線を実現します。IDC 端子には、1 つの端子で幅広いサイズのマグネット ワイヤに適合するように可動ビーム端子が備わっています。SIAMEZE 端子を自動または手動のアセンブリに適用して、銅製またはアルミニウム製のマグネット ワイヤの安定した気密接続を実現できます。事前被覆除去は不要です。システムには、クイック ディスコネクト タブ、ポスト、リセプタクル、オプションの Lead Lok ストレイン リリーフ デバイス付きの電線対電線 IDC などの複数の端子インタフェース オプションが用意されています。

SIAMEZE

製品特徴

IDC ゾーン (インチ) .220, .300, .550
入出力のタイプ 電線対電線、電線対ブレード、FASTON タブ、はんだポスト、Eye-Of-Needle、丸型ピン、リーフ スプリング
ワイヤ サイズ (mm / AWG) 銅: 0.13 ~ 2.03 / 36 ~ 12
アルミニウム: 0.40 ~ 2.30 / 26 ~ 11
材料 / めっき ベース: ブラス、CuNiSi、CuCrSiTi
めっき: スズ、予備スズ、無めっき
ワイヤの最大数 マグネット ワイヤ: 1 本
リード ワイヤ: 1 本
シングル キャビティの寸法 (インチ) 最小: 高さ 0.270 × 幅 0.276 × 厚さ 0.104
最大: 高さ 0.630 × 幅 0.410 × 厚さ 0.135
ワイヤ径の最大比率 該当なし 最大動作温度 (°C) 150
ワイヤのタイプ マグネット ワイヤ (銅 / アルミニウム) およびより線リード ワイヤ 認証機関による認可 UL
電気モータ
無はんだ電気モータ ソリューション: TE 製マグネット ワイヤの製品ラインナップの汎用性を示すケース スタディ シリーズ
  1. マグネット ワイヤ ソリューション (英語)

モータ、コンプレッサ、変圧器、その他の巻線向けの効率の高いマグネット ワイヤ接続。