TE の ソリストランド 端子およびスプライス

結線の品質

ソリストランド 端子およびスプライスは、単線とより線や単線と不規則形状の導体との結線において、優れた性能特性を発揮します。

高品質の端末材。 ソリストランド 端子およびスプライスは、最も過酷な環境でも長期にわたって信頼性の高い性能を確保するよう、特別に設計されています。ソリストランド端子 は耐腐食性と振動抵抗性を備え、商用仕様および軍用規格の限度内に十分に収まる引張強度を誇っています。

TE Connectivity は、品質管理を容易にするとともに信頼性に優れた性能を実現する、ソリストランド端子用の圧着工具もご提供しています。ソリストランド端子には、並列スプライスおよび突合せスプライスに加えて、リング端子・フラグ端子、・スペード端子・フック端子・フランジ付きトング端子などがあります。

600

最大ワイヤ サイズ 600 MCM

170°

最大動作温度 (°C)

MIL

軍用規格、UL および CSA 承認

特長

  • 非絶縁、スズめっき
  • ワイヤ レンジ: 26 AWG (0.1 mm2) - 600 MCM
  • 動作電圧: 指定ワイヤの電圧定格に対応するよう設計
  • 定格温度上限 170°C
  • UL および CSA 認定済み
  • ソリストランド端子の多くは、SAE AS7928、タイプ I、クラス 1 およびクラス 2 の要件を満たしています。

特徴

  • 振動・腐食に対する耐性、優れた引張強度
  • バレル部全体に均一な金属強度をもたらすろう付けシームによって、過酷な産業環境にも対応する耐久性を確保。ろう付けシームによってワイヤの挟み込みも防止。
  • 「W」クリンプによって、卓越した電気性能と優れた引張強度を発揮。
  • ワイヤ バレル内部のくぼみ構造 (セレーション) により、最適な引張強度と最大の電気接触面が圧着後に得られます。
  • バレル入口のベルマウス形状により、ワイヤの挿入も容易。

用途

  • パッド マウント変圧器および柱上変圧器
  • 電源
  • モータ
  • 開閉装置
  • 電気通信
  • 生活家電
  • パネル ボックス
  • 重機
  • 計器/制御
  • トランスポーテーション