自動車、トラック、その他の車両で信頼性の高い接続を実現する端子

自動車用コネクタ端子は、堅牢で効率的なケーブル接続を提供するよう設計されています。これらの端子は、振動や熱的影響に対して高い耐性があります。自動車用コネクタ端子のほとんどは標準化された端子で構成されており、1 本以上のワイヤとヘッダまたは他のワイヤを接続する定性的なクイック接続ポイントを備えています。当社の自動車用端子は、錫 (Sn)、銀 (Ag)、金 (Au)、その他の特殊な材料など、さまざまな材料で仕上げられています。

当社の自動車用端子は、さまざまな方法で端子を確実に接続できるよう設計されています。 たとえば、繰り返しメンテナンスが必要なクイック ラッチング接続向けのソリューションや、頻繁に抜き差しする端子向けのソリューションがあります。 

 

さまざまな設計要件に対応するため、中心素材やめっき材料を変更するオプションをご用意しています。また、高電圧および低電圧モジュール用途向けの設計も取り揃えています。

 

ねじ留め端子は耐用期間が長く、信頼性に優れた性能と用途の柔軟性を提供します。自動車用端子を選ぶ際は、伝導率、信頼性、実装、熱安定性、振動安定性などの複数の要因を考慮する必要があります。当社のソリューションは、これらの問題に対応できるよう設計されています。

 

当社の製品は、ヒューズ、バッテリー端子、車両センサの接続に使用されています。TE の自動車用端子は、自動車市場とアフターサービス市場のすべての OEM のニーズに応えます。

Miniaturized
小型コネクタシステム「PicoMQS」が、米国「Electronic Products」誌のインターコネクトカテゴリで2022年度プロダクト・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。

厳しい天候にさらされる接続や、一般的な経年劣化に耐えなければならない接続を保護するため、TE の自動車用コネクタ端子は、安全確実なロック機構が端子またはソケットに組み込まれています。 このロック機構は、車両の高い振動による接続外れを防ぐだけでなく、自動車製造時のハーネスの取り扱いが容易になるという利点ももたらします。TE の自動車用製品のラインナップは非常に幅広く、超小型の部品から電気自動車で使用する大きなパワーターミナルまで、多彩な製品が取り揃えられています。